Die 2-reihigen Baseplates der Reihe MBxxxx sind in verschiedenen Längen verfügbar und dienen der Aufnahme von 1- und 2-reihigen Funktionsmodulen. Die Datensteckverbinder stellen 24 V DC bzw. 48 V DC und EtherCAT für die angeschlossenen Module zur Verfügung. Die Leistungssteckverbinder liefern 400…480 V AC und für den Zwischenkreis bis zu 848 V DC. Optional können in der zweiten Reihe neben den Leistungssteckverbindern auch Datensteckverbinder konfiguriert werden. An der Baseplate sind Potenzialausgleichspunkte und eine optionale Diagnoseschnittstelle vorhanden.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025
Produktinformationen
Technische Daten | MB2120-0000-6000 |
---|---|
Produktgruppe | Baseplates |
Kategorie/Ausführung | 2-reihig |
Reihe 1 | 20 x Datensteckverbinder |
Reihe 2 | 14 x Leistungssteckverbinder + 6 x Datensteckverbinder |
Potenzialausgleichspunkte | 4 |
Erweiterte Funktionen | ja |
Gehäusedaten | Baseplate |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 870 mm x 240 mm x 32,5 mm (+ 37 mm PE-Abdeckung) |
Betriebstemperatur | 0…50 °C |
Lagertemperatur | -25…85 °C |
Schutzart | IP65/67 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen