![AT9014-x070-x550 | XTS-Mover, Länge 70 mm, gefedert](https://multimedia.beckhoff.com/media/at9014-0070-0550__web_preview.png)
Die Mover mit der Produktbezeichnung AT9014 sind Elemente des Beckhoff XTS-Führungsschienensystems. Der Moveraufbau besteht aus einem Aluminiumgrundkörper, teilweise gefederten Kunststoffrollen und einem Magnetplattenset. Die Bauform ist in den Längen 55 mm oder 70 mm verfügbar und eignet sich somit für möglichst geringe Produktabstände als auch höhere Nutzlasten. Alle Varianten sind mit den Magnetplattensets Mover Standard und Mover 1 verfügbar. Im Vergleich zu den Movertypen der Produktbezeichnung AT9011 zeichnet sich der Mover durch höhere Laufleistungen aus. Durch eine Auswahl von verschiedenen Bauformen der Führungsschienen ist der Mover für individuelle Fahrwege geeignet. Ein geringes Gesamtgewicht des Movers ermöglicht besonders dynamische Fahrbewegungen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Länge | Moverabstand |
---|---|---|
AT9014-0055-x550 | 55 mm | 60 mm |
AT9014-x070-x550 | 70 mm | 72 mm |
Produktinformationen
Technische Daten | AT9014-x070-x550 |
---|---|
Moverlänge | 70 mm |
Moverabstand | 72 mm |
Material Grundkörper | Aluminium |
Material Rollen | Kunststoff |
Gewicht | 651 g |
Spitzenkraft | AT9001-x550 (5-polig): 100 N (Angaben beziehen sich auf gerade Streckenabschnitte) |
Dauerkraft | AT9001-x550 (5-polig): 30 N (Angaben beziehen sich auf gerade Streckenabschnitte) |
Nutzlast | 600 g typ. (bis zu 1000 g nach Rücksprache möglich) |
Laufleistung | 30.000 km mit 600 g bei Ø 1,5 m/s im Rahmen von Lebensdauertest erreicht; die Rahmenbedingungen der Applikation haben Auswirkungen auf die Laufleistung; weitere Angaben zu den Testbedingungen auf Anfrage |
Elektronische Kennung | Standard und Mover 1 |
Mögliche Kurvensegmente | gerade (AT9000, AT9100), 180° (Klothoide, AT9050-0500-0170), 45° (AT9040-0750-0070, AT9040-1250-0070) |
Technische Daten | XTS-Mover |
---|---|
AT9014-0070-0550 | Mover, gefedert, 70 mm Länge, 651 g, montiert mit Magnetplattenset AT9001-0550 (Mover Standard) |
AT9014-0070-1550 | Mover, gefedert, 70 mm Länge, 651 g, montiert mit Magnetplattenset AT9001-1550 (Mover 1) |
AT9014-1070-0550 | Mover, geeignet für NCT-Technologie, gefedert, 70 mm Länge, 651 g, montiert mit Magnetplattenset AT9001-0550 (Mover Standard) |
AT9014-1070-1550 | Mover, geeignet für NCT-Technologie, gefedert, 70 mm Länge, 651 g, montiert mit Magnetplattenset AT9001-1550 (Mover 1) |