Die XPlanar-Kachel APS4244 misst 320 mm x 320 mm und ist damit ideal geeignet für den 2-Wege-Betrieb von APM43x0-Movern (155 mm Breite). APS4244 kann beliebig mit APS4224 oder APS4242 kombiniert werden. Ein minimaler Platzbedarf für entsprechende XPlanar-Systeme ist gewährleistet.
Darüber hinaus kann die XPlanar-Kachel APS4244 Durchsatz und Flexibilität steigern. Produkte werden dynamisch beschleunigt und verfahren mit höchster Geschwindigkeit. Zudem können Positionen bis auf wenige µm wiederholgenau angefahren werden. Dynamischer Transport und präzise Positionierung werden kompakt in einer Kachel vereint.
Die elektrische Versorgung erfolgt mittels eines integrierten Netzteils (3~ 380…500 V AC/24 V DC Einspeisung). Die Leistungselektronik kann sicher und separat weggeschaltet werden (STO-Funktionalität, APS4244-1100), wobei die Moverposition weiter erfasst wird. Dies ermöglicht eine einfache Integration von Handarbeitsstationen in das XPlanar-System ohne Verzögerungen durch lange Aufstartprozesse. Datenkommunikation und elektrische Versorgung werden im Daisy-Chain-Prinzip von Kachel zu Kachel durchgeschliffen. Für den Anschluss der Kabel kommen komfortabel zu bedienende Bajonett-Verschlüsse wie der B17-Stecker zum Einsatz. Applikationsspezifische Kachelabdeckungen können aufgrund seitlich angebrachter Gewindebohrungen einfach montiert werden.
Ihre Vorteile:
- platzoptimierter 2-Wege-Betrieb für Produkte zwischen 1000 g und 3000 g (Mover APM43x0)
- gesteigerte Dynamik, verbesserte Präzision
- STO-Variante
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2025
Produktvarianten | Abmessungen (B x H x T) | TwinSAFE sichere Antriebstechnik |
---|---|---|
APS4244-1000-0000 | 320 mm x 320 mm x 97,3 mm | – |
APS4244-1100-0000 | 320 mm x 320 mm x 97,3 mm | STO |
Produktinformationen
Technische Daten | APS4244-1100-0000 |
---|---|
Ausführung | Standard |
Max. Drehwinkel | ±5° |
TwinSAFE sichere Antriebstechnik | STO |
Eingangsspannung | 3~ 380…500 V AC/24 V DC |
Abmessungen (B x H x T) | 320 mm x 320 mm x 97,3 mm |
Gewicht | 13,5 kg |
Bestellangaben | XPlanar-Kachel |
---|---|
APS4244-1100-0000 | XPlanar-Kachel, 3~ 380 - 500 V AC/24 V DC, mit STO, 320 mm x 320 mm x 97,3 mm, Eigengewicht 13,5 kg |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen