Die Sekundärteile des AL8000 sind für die Funktion des Linearmotors zwingend erforderlich. Die robusten Magnetplatten sind je nach Baubreite in zwei oder drei Baulängen verfügbar. Innerhalb einer Baubreite können die Magnetplatten beliebig kombiniert werden, da sie alle einen Polpaarabstand von 24 mm aufweisen.
Made in Germany
Sowohl die Entwicklung als auch die Produktion der AL8000 finden in Deutschland statt. Durch langjährige Erfahrung im Bereich der Antriebstechnik gewährleistet Beckhoff eine hohe Produktqualität für langlebige und zuverlässige Anwendungen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Gehäusedaten | AL85xx | W6 |
---|---|
Baubreite | W6 (130 mm) |
Material | Stahl |
Abmessungen | AL8561 |
---|---|
b | 130 mm |
la | 192 mm |
h | 12,2 mm |
Bestellschlüssel
AL85uv-0000-0000 | AL85xx-0000 Sekundärteil |
---|---|
u | Baubreite |
v | Baulänge |
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen