AA3133-4xyz | Elektrozylinder 6000 N (Fmax), 0,24 m/s (vmax)

AA3133-4xyz | Elektrozylinder 6000 N (Fmax), 0,24 m/s (vmax)

AA3133-4xyz | Elektrozylinder 6000 N (Fmax), 0,24 m/s (vmax)

AA3133-4xyz | Elektrozylinder 6000 N (Fmax), 0,24 m/s (vmax)

AA3133-4xyz | Elektrozylinder 6000 N (Fmax), 0,24 m/s (vmax)

Der Elektrozylinder AA3133 bietet je nach Spindelsteigung eine Spitzenkraft von 6000…12.000 N sowie eine maximale Geschwindigkeit von 0,12…0,24 m/s in einem Spannungsbereich von 24…48 V DC. Die Abmessungen des AA3133 entsprechen in Flanschmaß und Anschraubpunkten denen, eines Pneumatikzylinders nach ISO 15552 mit 63 mm Kolbendurchmesser. Neben der einfachen Implementierung in vorhandene Systeme, lässt sich somit auch standardisierte Peripherie eines Pneumatikzylinders unproblematisch nutzen.

Dabei treffen Vorteile hinsichtlich Kraft, Dynamik und Kompaktheit auf die Vorzüge der Servotechnik, wie geregelte Positionierung, sicheres Halten im Stillstand und hohe Effizienz.

Der verbaute sichere 24-Bit-Multiturn-Encoder bietet, neben der hohen Auflösung, die Vorteile von OCT und elektronischem Typenschild für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme. Zusätzlich ermöglicht der Elektrozylinder den unkomplizierten Zugang zu Prozessdaten, mit deren Hilfe sich die Prozessleistung einfach und schnell optimieren lässt. Als Optionen sind unterschiedliche Spindelsteigungen, sowie eine spielfreie Haltebremse verfügbar. Zu den Elektrozylindern liefert Beckhoff die benötigten anschlussfertigen Leitungen und die Software.

 

Highlights

  • basierend auf der bewährten AM8000-Antriebstechnik
  • kompakte Abmessungen dank vollintegrierter Mechanik
  • einfaches Umrüsten von pneumatischen Applikationen durch Kompatibilität zu ISO 15552
  • vereint die Kraft, Dynamik und Kompaktheit von Pneumatik mit der Regelbarkeit und Effizienz eines elektrischen Servoantriebs

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenSpitzenkraftDauerkraftMax. GeschwindigkeitMax. Beschleunigung
AA3133-2xyz12.000 N2800 N0,12 m/s10 m/s²
AA3133-4xyz6000 N1400 N0,24 m/s20 m/s²

Produktinformationen

Technische DatenAA3133-4xyz
Motortyppermanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor mit integriertem Spindelantrieb
Nennspannung24…48 V DC
Spitzenkraft6000 N
Dauerkraft1400 N
Spitzenstrom32 A
Dauerstrom8 A
Max. Geschwindigkeit0,24 m/s
Max. Beschleunigung20 m/s²
Max. Hub200 mm
Spindelsteigung10 mm mit Verdrehsicherung
KühlungKonvektion
MotorfeedbackOCT, 24 Bit, SIL-2-fähig, Multiturn-Absolutwertgeber
Anschlusstechnikitec®-Stecker
Umgebungstemperatur (Betrieb)+5…+40 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE

Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.

GehäusedatenAA3xxx
SchutzartIP50, IP54 mit Entlüftungsschlauch anstelle des Entlüftungsstopfens
BauformFlansch nach ISO 15552, Flanschmontage nach IM B14, IM V18, IM V19
MaterialAluminium
Beschichtung/Oberflächedunkelgrau pulverbeschichtet, ähnlich RAL7016
AbmessungenAA3133-4xyz
a45 f8
bM16 x 1,5
d32 mm
l56,5 mm
r75 mm
k380 mm (Die Bestelloption z (Haltebremse) hat keinen Einfluss auf die Gesamtlänge des Motors)
Bestellschlüssel
AA3133-4xyz
x = 3200 mm Hub
y = HOne Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig
z = 0ohne Haltebremse
z = 1mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen