![AA3123 | Elektrozylinder 2650…5300 N (Fmax), 0,28…0,56 m/s (vmax)](https://multimedia.beckhoff.com/media/aa3123__web_preview.png)
Der Elektrozylinder AA3123 bietet je nach Spindelsteigung eine Spitzenkraft von 2650…5300 N sowie eine maximale Geschwindigkeit von 0,28…0,56 m/s in einem Spannungsbereich von 24…48 V DC. Die Abmessungen des AA3123 entsprechen in Flanschmaß und Anschraubpunkten denen, eines Pneumatikzylinders nach ISO 15552 mit 40 mm Kolbendurchmesser. Neben der einfachen Implementierung in vorhandene Systeme, lässt sich somit auch standardisierte Peripherie eines Pneumatikzylinders unproblematisch nutzen.
Dabei treffen Vorteile hinsichtlich Kraft, Dynamik und Kompaktheit auf die Vorzüge der Servotechnik, wie geregelte Positionierung, sicheres Halten im Stillstand und hohe Effizienz.
Der verbaute sichere 24-Bit-Multiturn-Encoder bietet, neben der hohen Auflösung, die Vorteile von OCT und elektronischem Typenschild für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme. Zusätzlich ermöglicht der Elektrozylinder den unkomplizierten Zugang zu Prozessdaten, mit deren Hilfe sich die Prozessleistung einfach und schnell optimieren lässt. Als Optionen sind unterschiedliche Spindelsteigungen, sowie eine spielfreie Haltebremse verfügbar. Zu den Elektrozylindern liefert Beckhoff die benötigten anschlussfertigen Leitungen und die Software.
Highlights
- basierend auf der bewährten AM8000-Antriebstechnik
- kompakte Abmessungen dank vollintegrierter Mechanik
- einfaches Umrüsten von pneumatischen Applikationen durch Kompatibilität zu ISO 15552
- vereint die Kraft, Dynamik und Kompaktheit von Pneumatik mit der Regelbarkeit und Effizienz eines elektrischen Servoantriebs
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Spitzenkraft | Dauerkraft | Max. Geschwindigkeit | Max. Beschleunigung |
---|---|---|---|---|
AA3123-2xyz | 5300 N | 1300 N | 0,28 m/s | 10 m/s² |
AA3123-4xyz | 2650 N | 650 N | 0,56 m/s | 20 m/s² |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen