AX1101-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 1,65 ANeu

AX1101-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 1,65 A

AX1101-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 1,65 A

AX1101-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 1,65 A

AX1101-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 1,65 A

AX1101-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 1,65 A

AX1101-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 1,65 A

AX1101-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 1,65 A

AX1101-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 1,65 A

Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Einachsmodul AX1101-1xxx ist im kleinen Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 1,65 A mit einphasiger Einspeisung von 1 x 110…240 V AC verfügbar. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Ballastschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Ballastwiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.

Unterstützt werden die Synchron-Servomotoren AM8000 mit One Cable Technology (OCT) sowie Asynchron- und Reluktanzmotoren. Zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 unterstützen die Geräte standardmäßig TwinSAFE. Optional sind weitere TwinSAFE Safe Motion-Sicherheitsfunktionen verfügbar.

Die ultrakompakten Servoverstärker AX1000 sind über EtherCAT vollumfänglich in das TwinCAT-System integriert, sodass der gewohnte Komfort bei Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose gegeben ist.

Als Inbetriebnahme-Tool dient der TwinCAT 3 Drive Manager 2. Durch den strukturierten Aufbau und die vielfältigen Funktionen erfolgt eine einfache und intuitive Inbetriebnahme der Achse.

Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2025

ProduktvariantenNennanschlussspannungAnzahl KanäleNennausgangsstrom (Kanal)TwinSAFE sichere AntriebstechnikFeedbacksystemUnterstützte Motortypen
AX1101-1101-00001 x 110…240 V AC11,65 ASTO/SS1 (FSoE)OCTSynchron Servomotor , Asynchronmotor , Reluktanzmotor
AX1101-1201-00001 x 110…240 V AC11,65 ASTO/SS1 (FSoE und I/O)OCTSynchron Servomotor , Asynchronmotor , Reluktanzmotor
AX1101-1301-00001 x 110…240 V AC11,65 ASafe Motion (FSoE)OCTSynchron Servomotor , Asynchronmotor , Reluktanzmotor

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen