Der Servomotor AM8742 mit eloxiertem Gehäuse ist ausgelegt für den Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie. Er eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V. Der mit OCT-Kabeldirektabgang ausgestattete Motor besitzt ein Stillstandsdrehmoment von 4,10 Nm. Der Servomotor mit dem Flanschmaß R4 (114 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b=19 k6 und ein freies Wellenende von d=40 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM8742-wFyz | 4,10 Nm | 4,10 A | 5000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen