![AM8142-wNyz | Servomotor 3,9 Nm (M0), F4 (87 mm)](https://multimedia.beckhoff.com/media/AM8142-xN10-xxxx__web_preview.png)
Der Niederspannungs-Servomotor AM8142 eignet sich für hochdynamische Antriebslösungen in kompakter Bauform im Spannungsbereich < 50 V DC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 1,5…5 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Niederspannungs-Servomotor mit Flanschmaß F4 (87 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 19 k6 und ein freies Wellenende von d = 40 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Stillstandsstrom | Stillstandsdrehmoment | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM8142-wNyz | 15,0 A | 3,90 Nm | 1500 min-1 |
Produktinformationen
Angaben für 48 V DC | AM8142-wNyz |
---|---|
Motortyp | permanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor |
Nennspannung | 24…48 V DC |
Stillstandsdrehmoment | 3,90 Nm |
Nenndrehmoment | 3,90 Nm |
Spitzendrehmoment | 19,0 Nm |
Nenndrehzahl | 1500 min-1 |
Nennleistung | 0,61 kW |
Stillstandsstrom | 15,0 A |
Spitzenstrom | 82,0 A |
Drehmomentkonstante | 0,26 Nm/A |
Rotorträgheitsmoment | 2,0 kgcm² |
Motorfeedback | OCT, 24 Bit, SIL-2-fähig, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild
OCT, EnDat 3, 19 Bit, SIL-3-fähig, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild |
Kühlung | Konvektion |
Anschlusstechnik | M23-speedtec®-Stecker |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | +5…+40 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cURus, EAC |
Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.
Gehäusedaten | AM81xx |
---|---|
Schutzart | IP54, IP65 (Wellendichtring) |
Bauform | Flanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3 |
Material | Aluminium |
Beschichtung/Oberfläche | dunkelgrau pulverbeschichtet, ähnlich RAL7016 |
![AM804x | Servomotor 2,45 – 5,65 Nm (Stillstandsdrehmoment)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am804x__web_dimensions.gif)
Abmessungen | AM8142-wNyz |
---|---|
a | 80 j6 |
b | 19 k6 |
d | 40 mm |
l | 100 mm |
r | 87 mm |
k (ohne Bremse) | 162 mm |
k (mit Bremse) | 209,5 mm |
Bestellschlüssel
AM8142-wNyz | |
---|---|
w = 0 | glatte Welle |
w = 1 | Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885 |
w = 2 | glatte Welle mit Wellendichtring IP65 (nur für AM812x, AM813x, AM814x) |
w = 3 | Welle mit Wellendichtring IP65, mit Nut und Passfeder (nur für AM812x, AM813x, AM814x) |
x | Wicklungscode |
y = G | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit ELM72xx-9018) |
y = H | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit ELM72xx-9018) |
y = I | EnDat 3; One Cable Technologie für Power und Feedback; Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 19 Bit, SIL-3-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx), nur für AM812x bis AM814x |
y = J | EnDat 3; One Cable Technologie für Power und Feedback; Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 19 Bit, SIL-3-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx), nur für AM812x bis AM814x |
z = 0 | ohne Haltebremse |
z = 1 | mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse |