AM8062-wNyz | Servomotor 29,9 Nm (M0), F6 (142 mm)

Servomotor mit Lüfter, OCT

Servomotor mit Lüfter, OCT

Servomotor mit Lüfter, OCT, Rückansicht

Servomotor mit Lüfter, OCT, Rückansicht

Servomotor mit Lüfter, Resolver

Servomotor mit Lüfter, Resolver

Servomotor mit Lüfter, Resolver, Rückansicht

Servomotor mit Lüfter, Resolver, Rückansicht

Servomotor mit Lüfter, OCT

Servomotor mit Lüfter, OCT

Servomotor mit Lüfter, OCT, Rückansicht

Servomotor mit Lüfter, OCT, Rückansicht

Servomotor mit Lüfter, Resolver

Servomotor mit Lüfter, Resolver

Servomotor mit Lüfter, Resolver, Rückansicht

Servomotor mit Lüfter, Resolver, Rückansicht

Der Standard-Servomotor AM8062 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 21,1…29,9 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Standard-Servomotor mit Flanschmaß F6 (142 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 32 k6 und ein freies Wellenende von d = 58 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenLeistungsgesteigerte Variante mit LüfterStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM8062-wJyz21,1 Nm6,20 A1500 min-1
AM8062-wLyz21,1 Nm12,4 A3000 min-1
AM8062-wPyz21,1 Nm20,3 A5000 min-1
AM8062-wKyzJa29,9 Nm8,70 A1400 min-1
AM8062-wNyzJa29,9 Nm17,4 A3000 min-1
AM8062-wRyzJa28,1 Nm28,7 A5000 min-1

Produktinformationen

Angaben für 400 V ACAM8062-wNyz
Motortyppermanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor
Nennspannung100…480 V AC
Stillstandsdrehmoment29,9 Nm
Nenndrehmoment22,2 Nm
Spitzendrehmoment74,1 Nm
Nenndrehzahl3000 min-1
Nennleistung7,00 kW
Stillstandsstrom17,4 A
Spitzenstrom54,0 A
Drehmomentkonstante1,70 Nm/A
Rotorträgheitsmoment20,0 kgcm²
MotorfeedbackResolver, Singleturn-Absolutwertgeber
Hiperface, Multiturn-Absolutwertgeber
OCT, 18 Bit, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild
OCT, 24 Bit, SIL-2-fähig, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild
OCT, EnDat 3, 19 Bit, SIL-3-fähig, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild
Kühlungexterne axiale Belüftung
AnschlusstechnikM23-speedtec®-Stecker
Umgebungstemperatur (Betrieb)+5…+40 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cURus, EAC

Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.

GehäusedatenAM80xx mit Lüfter
Schutzartwählbar IP20, IP65
BauformFlanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3
MaterialAluminium
Beschichtung/Oberflächedunkelgrau pulverbeschichtet, ähnlich RAL7016
AM806x | Servomotor 12.8…49 Nm (M0), F6 (142 mm)
AbmessungenAM8062-wNyz
a130 j6
b32 k6
d58 mm
l165 mm
r142 mm
k (ohne Bremse)299 mm
k (mit Bremse)351 mm
Bestellschlüssel
AM8062-wNyz
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
w = 2glatte Welle mit Wellendichtring (FPM) IP65
w = 3Welle mit Wellendichtring (FPM) IP65 und mit Nut und Passfeder
w = 4Welle mit Wellendichtring IP65, glatter Welle und Sperrluftanschluss
w = 5Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder und Sperrluftanschluss
y = 02-Kabel-Standard: Feedback Resolver
y = 1One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 18 Bit
y = 2One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 18 Bit
y = 42-Kabel-Standard: Feedback Multiturn, Absolutwertgeber SKM36, 128 SinCos-Perioden (nur für AM806x, AM807x und AM856x)
y = GOne Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx)
y = HOne Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx)
y = IEnDat 3; One Cable Technologie für Power und Feedback; Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 19 Bit, SIL-3-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx), nur für AM802x bis AM807x
y = JEnDat 3; One Cable Technologie für Power und Feedback; Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 19 Bit, SIL-3-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx), nur für AM802x bis AM807x
y = Nohne Feedback (Sensorless)
z = ALüfter IP20, ohne Haltebremse, für AM805x, AM806x, AM807x, AM855x, AM856x(1)
z = BLüfter IP20, mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse, für AM805x, AM806x, AM807x, AM855x, AM856x
z = CLüfter IP65, ohne Haltebremse, für AM805x, AM806x, AM807x, AM855x, AM856x(2)
z = DLüfter IP65, mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse, für AM805x, AM806x, AM807x, AM855x, AM856x
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen