AG3400-+NPT015S-MF2-20 | Economy-Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 015

AG3400-+NPT015S-MF2-20 | Economy-Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 015

AG3400-+NPT015S-MF2-20 | Economy-Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 015

AG3400-+NPT015S-MF2-20 | Economy-Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 015

AG3400-+NPT015S-MF2-20 | Economy-Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 015

Die Planetengetriebe mit Abtriebsflansch der Economy-Baureihe AG3400 stellen eine preisgünstige Alternative zu den Highend-Getrieben AG2400 dar. Die in ein- oder zweistufiger Ausführung lieferbaren Getriebe sind anbaukompatibel zur Highend-Baureihe AG2400 und bieten die Möglichkeit, Applikationen mit geringeren Anforderungen an Dynamik, Drehmoment und Genauigkeit sehr preisgünstig zu realisieren. Die Baureihe AG3400 ist als Standard- und als High-Torque-Variante für die rotatorischen Servomotoren verfügbar. Die Übersetzungen reichen feinskaliert von 3 bis 100.

 

Eigenschaften

  • mit Abtriebsflansch
  • Standardausführung für Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit im dynamischen Zyklusbetrieb, High-Torque-Variante für Applikationen mit hohen Drehmomentanforderungen
  • 5 Baugrößen mit bis zu 21 Übersetzungen
  • Beschleunigungsmomente von 18…700 Nm
  • hoher Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte
  • hohe Radial- und Axialkräfte bei geringem Verdrehspiel
  • lebensdauergeschmiert
  • Schutzart IP64 und beliebige Einbaulage
  • für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG3400-+NPT015S-MF1-317 Nm351 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG3400-+NPT015S-MF1-418 Nm456 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG3400-+NPT015S-MF1-521 Nm560 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG3400-+NPT015S-MF1-721 Nm760 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG3400-+NPT015S-MF1-819 Nm856 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG3400-+NPT015S-MF1-1019 Nm1056 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG3400-+NPT015S-MF2-1222 Nm1251 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT015S-MF2-1522 Nm1551 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT015S-MF2-1621 Nm1656 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT015S-MF2-2022 Nm2056 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT015S-MF2-2521 Nm2560 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT015S-MF2-2818 Nm2856 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT015S-MF2-3018 Nm3051 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT015S-MF2-3219 Nm3256 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT015S-MF2-3521 Nm3560 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT015S-MF2-4018 Nm4056 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT015S-MF2-5021 Nm5060 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT015S-MF2-6419 Nm6456 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT015S-MF2-7021 Nm7060 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT015S-MF2-10019 Nm10056 NmF1 | F2 | F3

Produktinformationen

Technische DatenAG3400-+NPT015S-MF2-20
Bauartgerade
AusführungEconomy
VersionStandard MF
Nenn-Abtriebsdrehmoment22 Nm
Max. Beschleu­nigungs­moment56 Nm
Getriebestufen2
Übersetzung20
Max. Verdrehspiel Standard/reduziert≤ 10 arcmin
Umgebungstemperatur (Betrieb)-15…+40 °C
GehäusedatenAG3400
SchutzartIP64
BauformPlanetengetriebe mit Abtriebsflansch
Beschichtung/Oberflächeeloxiert, wärmebehandelter Stahl
BestellschlüsselAG3400-+NPTaaaS-MFs-i-1X1-Motorsize
aaaSerie/Baugröße (005, 015, 025, 035, 045)
s = 1einstufig mit i = 3/4/5/7/8/10
s = 2zweistufig mit i = 9/12/15/16/20/25/28/30/32/35/40/50/64/70/100
iÜbersetzung
w = 0Flansch
XKennbuchstabe für Klemmnabendurchmesser; nicht frei wählbar, wird automatisch anhand des zu montierenden Motors gewählt.
y = 1Standard-Verdrehspiel
Motorsizedient zur Spezifizierung der Adaptereinheit zwischen Motor und Getriebe, entspricht der Flanschgröße F der Motoren bzw. gibt die flanschkompatiblen Motoren an
Motorsize = F1Flanschgröße F1: AM801x, AM811x
Motorsize = F2Flanschgröße F2: AM802x, AM812x, AMI812x
Motorsize = F3Flanschgröße F3: AM803x, AM813x, AM853x, AMI813x, AMP803x, AMP853x
Motorsize = F4Flanschgröße F4: ​AM804x, AM814x, AM854x, AMP804x, AMP854x
Motorsize = F5Flanschgröße F5: AM805x, AM835x, AM855x, AMP805x, AMP855x
Motorsize = F6Flanschgröße F6: AM806x, AM836x, AM856x
Motorsize = F7Flanschgröße F7: AM807x, AM837x
High-Torque-Ausführung auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen