AG3300-+NPS015S | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 015

AG3300-+NPS015S | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 015

AG3300-+NPS015S | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 015

AG3300-+NPS015S | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 015

AG3300-+NPS015S | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 015

Die Planetengetriebe mit Abtriebswelle der Economy-Baureihe AG3300 stellen eine preisgünstige Alternative zu den Highend-Getrieben AG2300 dar. Die in ein- oder zweistufiger Ausführung lieferbaren Getriebe sind anbaukompatibel zur Highend-Baureihe AG2300 und bieten die Möglichkeit, Applikationen mit geringeren Anforderungen an Dynamik, Drehmoment und Genauigkeit sehr preisgünstig zu realisieren. Die Baureihe AG3300 ist als Standard- und als High-Torque-Variante für die rotatorischen Servomotoren verfügbar. Die Übersetzungen reichen feinskaliert von 3 bis 100.

 

Eigenschaften

  • mit Abtriebswelle
  • Standardausführung für Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit im dynamischen Zyklusbetrieb, High-Torque-Variante für Applikationen mit hohen Drehmomentanforderungen
  • 4 Baugrößen mit bis zu 21 Übersetzungen
  • Beschleunigungsmomente von 51…800 Nm
  • hoher Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte
  • hohe Radial- und Axialkräfte bei geringem Verdrehspiel
  • lebensdauergeschmiert
  • Schutzart IP65 und beliebige Einbaulage
  • für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG3300-+NPS015S-MF1-317 Nm351 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG3300-+NPS015S-MF1-418 Nm456 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG3300-+NPS015S-MF1-521 Nm564 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG3300-+NPS015S-MF1-721 Nm764 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG3300-+NPS015S-MF1-819 Nm856 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG3300-+NPS015S-MF1-1019 Nm1056 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG3300-+NPS015S-MF2-1218 Nm1251 NmF1 | F2 | F3
AG3300-+NPS015S-MF2-1518 Nm1551 NmF1 | F2 | F3
AG3300-+NPS015S-MF2-1618 Nm1656 NmF1 | F2 | F3
AG3300-+NPS015S-MF2-2018 Nm2056 NmF1 | F2 | F3
AG3300-+NPS015S-MF2-2521 Nm2564 NmF1 | F2 | F3
AG3300-+NPS015S-MF2-2818 Nm2856 NmF1 | F2 | F3
AG3300-+NPS015S-MF2-3018 Nm3051 NmF1 | F2 | F3
AG3300-+NPS015S-MF2-3219 Nm3256 NmF1 | F2 | F3
AG3300-+NPS015S-MF2-3521 Nm3564 NmF1 | F2 | F3
AG3300-+NPS015S-MF2-4018 Nm4056 NmF1 | F2 | F3
AG3300-+NPS015S-MF2-5021 Nm5064 NmF1 | F2 | F3
AG3300-+NPS015S-MF2-6419 Nm6456 NmF1 | F2 | F3
AG3300-+NPS015S-MF2-7021 Nm7064 NmF1 | F2 | F3
AG3300-+NPS015S-MF2-10019 Nm10056 NmF1 | F2 | F3

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen