AG2400-+TP300S-MF2-91 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 300

AG2400-+TP300S-MF2-91 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 300

AG2400-+TP300S-MF2-91 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 300

AG2400-+TP300S-MF2-91 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 300

AG2400-+TP300S-MF2-91 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 300

Die Planetengetriebe mit Abtriebsflansch der Highend-Baureihe AG2400 ermöglichen die Aufnahme maximaler Radial- und Axialkräfte und übertragen höchste Drehmomente. Hochwertige Verzahnungen resultieren in einem sehr geringen Verdrehspiel und prädestinieren diese Getriebeserie für dynamische und hochgenaue Positionieranwendungen. Die geräuscharmen Getriebe der Baureihe AG2400 sind optimal auf die rotatorischen Servomotoren abgestimmt und erfüllen höchste Ansprüche an Präzision, Dynamik und Leistungsdichte.

 

Eigenschaften

  • mit Abtriebsflansch
  • Standardausführung für Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit im dynamischen Zyklusbetrieb, High-Torque-Variante für Applikationen mit hohen Drehmomentanforderungen
  • 7 Baugrößen mit bis zu 20 Übersetzungen
  • Beschleunigungsmomente von 38…7200 Nm
  • höchster Wirkungsgrad, höchste Leistungsdichte
  • sehr geringes Verdrehspiel
  • maximale Radial- und Axialkräfte
  • lebensdauergeschmiert
  • Schutzart IP65 und beliebige Einbaulage
  • für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG2400-+TP300S-MF1-51996 Nm54200 NmF6 , F7
AG2400-+TP300S-MF1-71835 Nm73960 NmF6 , F7
AG2400-+TP300S-MF1-81815 Nm82280 NmF6 , F7
AG2400-+TP300S-MF1-101794 Nm102280 NmF6 , F7
AG2400-+TP300S-MF2-201354 Nm203850 NmF6 , F7
AG2400-+TP300S-MF2-211456 Nm213740 NmF6 , F7
AG2400-+TP300S-MF2-251676 Nm253949 NmF6 , F7
AG2400-+TP300S-MF2-312114 Nm313850 NmF6 , F7
AG2400-+TP300S-MF2-322353 Nm323630 NmF6 , F7
AG2400-+TP300S-MF2-351710 Nm353949 NmF6 , F7
AG2400-+TP300S-MF2-501722 Nm503600 NmF6 , F7
AG2400-+TP300S-MF2-612070 Nm613080 NmF6 , F7
AG2400-+TP300S-MF2-642240 Nm642800 NmF6 , F7
AG2400-+TP300S-MF2-702339 Nm703630 NmF6 , F7
AG2400-+TP300S-MF2-912240 Nm912800 NmF6 , F7
AG2400-+TP300S-MF2-1002240 Nm1002800 NmF6 , F7

Produktinformationen

Technische DatenAG2400-+TP300S-MF2-91
Bauartgerade
AusführungHighend
VersionStandard MF
Nenn-Abtriebsdrehmoment2240 Nm
Max. Beschleu­nigungs­moment2800 Nm
Getriebestufen2
Übersetzung91
Max. Verdrehspiel Standard/reduziert≤ 3/2 arcmin
Umgebungstemperatur (Betrieb)-15…+40 °C
GehäusedatenAG2400
SchutzartIP64
BauformPlanetengetriebe mit Abtriebsflansch
Beschichtung/Oberflächeeloxiert, wärmebehandelter Stahl
BestellschlüsselAG2400-+TPaaaS-MFs-i-wXy-Motorsize
aaaSerie/Baugröße (004, 010, 025, 050, 110, 300, 500)
s = 1einstufig mit i = 4/5/7/10
s = 2zweistufig mit i = 16/20/21/25/28/31/35/40/50/61/70/91/100
iÜbersetzung
w = 0Flansch
XKennbuchstabe für Klemmnabendurchmesser; nicht frei wählbar, wird automatisch anhand des zu montierenden Motors gewählt.
y = 0reduziertes Verdrehspiel
y = 1Standard-Verdrehspiel
Motorsizedient zur Spezifizierung der Adaptereinheit zwischen Motor und Getriebe, entspricht der Flanschgröße F der Motoren bzw. gibt die flanschkompatiblen Motoren an
Motorsize = F1Flanschgröße F1: AM801x, AM811x
Motorsize = F2Flanschgröße F2: AM802x, AM812x, AMI812x
Motorsize = F3Flanschgröße F3: AM803x, AM813x, AM833x, AM853x, AMI813x, AMP803x, AMP853x
Motorsize = F4Flanschgröße F4: AM804x, AM814x, AM834x, AM854x, AMP804x, AMP854x
Motorsize = F5Flanschgröße F5: AM805x, AM835x, AM855x, AMP805x, AMP855x
Motorsize = F6Flanschgröße F6: AM806x, AM836x, AM856x
Motorsize = F7Flanschgröße F7: AM807x, AM837x
High-Torque-Ausführung auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen