AG2400-+TP110S-MF2-91 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 110

AG2400-+TP110S-MF2-91 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 110

AG2400-+TP110S-MF2-91 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 110

AG2400-+TP110S-MF2-91 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 110

AG2400-+TP110S-MF2-91 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 110

Die Planetengetriebe mit Abtriebsflansch der Highend-Baureihe AG2400 ermöglichen die Aufnahme maximaler Radial- und Axialkräfte und übertragen höchste Drehmomente. Hochwertige Verzahnungen resultieren in einem sehr geringen Verdrehspiel und prädestinieren diese Getriebeserie für dynamische und hochgenaue Positionieranwendungen. Die geräuscharmen Getriebe der Baureihe AG2400 sind optimal auf die rotatorischen Servomotoren abgestimmt und erfüllen höchste Ansprüche an Präzision, Dynamik und Leistungsdichte.

 

Eigenschaften

  • mit Abtriebsflansch
  • Standardausführung für Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit im dynamischen Zyklusbetrieb, High-Torque-Variante für Applikationen mit hohen Drehmomentanforderungen
  • 7 Baugrößen mit bis zu 20 Übersetzungen
  • Beschleunigungsmomente von 38…7200 Nm
  • höchster Wirkungsgrad, höchste Leistungsdichte
  • sehr geringes Verdrehspiel
  • maximale Radial- und Axialkräfte
  • lebensdauergeschmiert
  • Schutzart IP65 und beliebige Einbaulage
  • für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG2400-+TP110S-MF1-4946 Nm41920 NmF6 , F7
AG2400-+TP110S-MF1-5919 Nm51920 NmF6 , F7
AG2400-+TP110S-MF1-7861 Nm71920 NmF6 , F7
AG2400-+TP110S-MF1-8861 Nm81680 NmF6 , F7
AG2400-+TP110S-MF1-10901 Nm101680 NmF6 , F7
AG2400-+TP110S-MF2-161205 Nm161760 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP110S-MF2-201240 Nm201760 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP110S-MF2-211023 Nm211540 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP110S-MF2-251278 Nm251760 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP110S-MF2-281257 Nm281760 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP110S-MF2-311065 Nm311760 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP110S-MF2-321221 Nm321760 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP110S-MF2-351408 Nm351760 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP110S-MF2-401315 Nm401760 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP110S-MF2-501408 Nm501760 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP110S-MF2-611232 Nm611540 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP110S-MF2-641232 Nm641540 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP110S-MF2-701408 Nm701760 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP110S-MF2-911144 Nm911430 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP110S-MF2-1001232 Nm1001540 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7

Produktinformationen

Technische DatenAG2400-+TP110S-MF2-91
Bauartgerade
AusführungHighend
VersionStandard MF
Nenn-Abtriebsdrehmoment1144 Nm
Max. Beschleu­nigungs­moment1430 Nm
Getriebestufen2
Übersetzung91
Max. Verdrehspiel Standard/reduziert≤ 3/1 arcmin
Umgebungstemperatur (Betrieb)-15…+40 °C
GehäusedatenAG2400
SchutzartIP64
BauformPlanetengetriebe mit Abtriebsflansch
Beschichtung/Oberflächeeloxiert, wärmebehandelter Stahl
BestellschlüsselAG2400-+TPaaaS-MFs-i-wXy-Motorsize
aaaSerie/Baugröße (004, 010, 025, 050, 110, 300, 500)
s = 1einstufig mit i = 4/5/7/10
s = 2zweistufig mit i = 16/20/21/25/28/31/35/40/50/61/70/91/100
iÜbersetzung
w = 0Flansch
XKennbuchstabe für Klemmnabendurchmesser; nicht frei wählbar, wird automatisch anhand des zu montierenden Motors gewählt.
y = 0reduziertes Verdrehspiel
y = 1Standard-Verdrehspiel
Motorsizedient zur Spezifizierung der Adaptereinheit zwischen Motor und Getriebe, entspricht der Flanschgröße F der Motoren bzw. gibt die flanschkompatiblen Motoren an
Motorsize = F1Flanschgröße F1: AM801x, AM811x
Motorsize = F2Flanschgröße F2: AM802x, AM812x, AMI812x
Motorsize = F3Flanschgröße F3: AM803x, AM813x, AM833x, AM853x, AMI813x, AMP803x, AMP853x
Motorsize = F4Flanschgröße F4: AM804x, AM814x, AM834x, AM854x, AMP804x, AMP854x
Motorsize = F5Flanschgröße F5: AM805x, AM835x, AM855x, AMP805x, AMP855x
Motorsize = F6Flanschgröße F6: AM806x, AM836x, AM856x
Motorsize = F7Flanschgröße F7: AM807x, AM837x
High-Torque-Ausführung auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen