AG2300-+SP060S-MF2-20 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP060S-MF2-20 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP060S-MF2-20 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP060S-MF2-20 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP060S-MF2-20 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

Die spielarmen und leistungsstarken Planetengetriebe der Serie AG2300 bieten in verschiedenen Übersetzungen hohe Drehmomente, niedriges Verdrehspiel sowie ein sehr geringes Laufgeräusch. Die Highend-Getriebe für die rotatorischen Servomotoren haben eine hohe Leistungsdichte und ermöglichen die Aufnahme maximaler Radial- und Axialkräfte. Die hohe Qualität und die Laufruhe dieser schrägverzahnten Getriebebaureihe erfüllen höchste Ansprüche an die Regelgüte.

Die Standardausführung MF ermöglicht hohe Positioniergenauigkeit und hochdynamischen Zyklusbetrieb (Einschaltdauer ED < 60 %). Die Highspeed-Ausführung MC ist geeignet für Positionierungen mit hohen Nenndrehzahlen im Dauerbetrieb (Einschaltdauer ED > 60 %).

Die Getriebe der Serie AG2300 sind optimal auf rotatorische Servomotoren abgestimmt. Die Trägheitsverhältnisse, die erforderlichen Drehmomente und die damit einsetzbaren Motoren können direkt in TwinCAT über den TwinCAT 3 Motion Designer sehr komfortabel berechnet werden. Zusätzlich überprüft das Tool in einem Arbeitsschritt, ob der ausgewählte Motor an das Getriebe adaptierbar ist. Die Planetengetriebe werden ab Werk an den jeweiligen Motor angebaut und als komplette Motor-Getriebeeinheit ausgeliefert.

 

Eigenschaften

  • mit Abtriebswelle
  • Standardausführung MF für hohe Positioniergüte im hochdynamischen Zyklusbetrieb, Highspeed-Version MC für höchste Drehzahlen im Dauerbetrieb
  • 7 bzw. 6 Baugrößen
    • MF: SP060…SP240
    • MC: SP075…SP240
  • Beschleunigungsmomente von 36…5400 Nm
  • hohe Axial- und Radialkräfte
  • höchster Wirkungsgrad, höchste Leistungsdichte
  • sehr geringes Verdrehspiel
  • geringes Laufgeräusch und hohe Laufruhe durch Schrägverzahnung
  • lebensdauergeschmiert
  • Schutzart IP65 und beliebige Einbaulage
  • für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG2300-+SP060S-MF1-321 Nm336 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG2300-+SP060S-MF1-427 Nm450 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG2300-+SP060S-MF1-527 Nm550 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG2300-+SP060S-MF1-726 Nm750 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG2300-+SP060S-MF1-826 Nm838 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG2300-+SP060S-MF1-1027 Nm1038 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG2300-+SP060S-MF2-1638 Nm1650 NmF1 , F2 , F3
AG2300-+SP060S-MF2-2040 Nm2050 NmF1 , F2 , F3
AG2300-+SP060S-MF2-2540 Nm2550 NmF1 , F2 , F3
AG2300-+SP060S-MF2-2840 Nm2850 NmF1 , F2 , F3
AG2300-+SP060S-MF2-3238 Nm3250 NmF1 , F2 , F3
AG2300-+SP060S-MF2-3540 Nm3550 NmF1 , F2 , F3
AG2300-+SP060S-MF2-4040 Nm4050 NmF1 , F2 , F3
AG2300-+SP060S-MF2-5040 Nm5050 NmF1 , F2 , F3
AG2300-+SP060S-MF2-6431 Nm6438 NmF1 , F2 , F3
AG2300-+SP060S-MF2-7040 Nm7050 NmF1 , F2 , F3
AG2300-+SP060S-MF2-10031 Nm10038 NmF1 , F2 , F3

Produktinformationen

Technische DatenAG2300-+SP060S-MF2-20
Bauartgerade
AusführungHighend
VersionStandard MF
Nenn-Abtriebsdrehmoment40 Nm
Max. Beschleu­nigungs­moment50 Nm
Getriebestufen2
Übersetzung20
Max. Verdrehspiel Standard/reduziert≤ 6/4 arcmin
Umgebungstemperatur (Betrieb)-15…+40 °C
GehäusedatenAG2300
SchutzartIP65
BauformFlanschmontage nach B5
Beschichtung/Oberflächeeloxiert, wärmebehandelter Stahl
BestellschlüsselAG2300-+SPaaaS-MFs-i-wXy-Motorsize
aaaSerie/Baugröße (060, 075, 100, 140, 180, 210, 240)
s = 1einstufig mit i = 3/4/5/7/10
s = 2zweistufig mit i = 16/20/25/28/35/40/50/70/100
iÜbersetzung
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
y = 0reduziertes Verdrehspiel
y = 1Standard-Verdrehspiel
XKennbuchstabe für Klemmnabendurchmesser; nicht frei wählbar, wird automatisch anhand des zu montierenden Motors gewählt.
Motorsizedient zur Spezifizierung der Adaptereinheit zwischen Motor und Getriebe, entspricht der Flanschgröße F der Motoren bzw. gibt die flanschkompatiblen Motoren an
Motorsize = F1Flanschgröße F1: AM801x, AM811x
Motorsize = F2Flanschgröße F2: AM802x, AM812x, AMI812x
Motorsize = F3Flanschgröße F3: ​AM803x, AM813x, AM853x, AMI813x, AMP803x, AMP853x
Motorsize = F4Flanschgröße F4: ​AM804x, AM814x, AM854x, AMP804x, AMP854x
Motorsize = F5Flanschgröße F5: AM805x, AM855x, AMP805x, AMP855x
Motorsize = F6Flanschgröße F6: AM806x, AM856x
Motorsize = F7Flanschgröße F7: AM807x

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen