Beckhoff bietet zur Erhöhung des Drehmomentes oder Verbesserung des Massenträgheitsverhältnisses spezielle Planetengetriebe für Schrittmotoren an. Ab einem Motor-Flanschmaß von 56 mm können die Schrittmotoren mit spielarmen Planetengetrieben ausgerüstet werden. Wird das Planetengetriebe zusammen mit dem Schrittmotor bestellt, wird die Motor-Getriebe-Kombination fertig montiert geliefert.
Produktstatus:
Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen)
Produktvarianten | Nenn-Abtriebsdrehmoment | Übersetzung | Max. Beschleunigungsmoment | Für Motorflanschgröße |
---|---|---|---|---|
AG1000-+PM81.4 | 20 Nm | 3,7 bzw. 63/17 | 30 Nm | N3 |
AG1000-+PM81.7 | 20 Nm | 6,75 bzw. 27/4 | 30 Nm | N3 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen