EL7062 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 3 A, mit Inkremental-Encoder, 5 V DCVorzugstyp

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL7062 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 3 A, mit Inkremental-Encoder, 5 V DC

EL7062 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 3 A, mit Inkremental-Encoder, 5 V DC

Run
Encoder EN
Encoder 1 A/Encoder 2 A
Encoder 1 B/Encoder 2 B
Encoder 1 C/Encoder 2 C
Enable A/B
Warning A/B
Error A/B
Latch Encoder 1 A/Encoder 2 A
Latch Encoder 1 B/Encoder 2 B
24 V/48 V
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
Encoder supply 5 V/0 V
Encoder 1A/A
Encoder 1B/B
Encoder 1C/C
Encoder supply 5 V/0 V
Encoder 2A/A
Encoder 2B/B
Encoder 2C/C
Motor 1 A1/A2
Motor 1 B1/B2
Motor 2 A1/A2
Motor 2 B1/B2
Latch encoder 1A/encoder 2A
Latch encoder 1B/encoder 2B
Brake 1/2
Motor supply
24 V, 48 V/0 V
EL7062 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 3 A, mit Inkremental-Encoder, 5 V DC

EL7062 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 3 A, mit Inkremental-Encoder, 5 V DC

EL7062 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 3 A, mit Inkremental-Encoder, 5 V DC

EL7062 mit Schrittmotor AS2021

Die EtherCAT-Klemme EL7062 ist für den direkten Anschluss von zwei Schrittmotoren im mittleren Leistungsbereich bis 3 A und für einen Spannungsbereich von 8…48 V vorgesehen. Die Schrittmotorendstufe ist in kompakter Bauform, zusammen mit zwei digitalen Eingängen für Endlagenschalter und einem Encoder-Interface für verschiedenste 5-V-Encoder, in der EtherCAT-Klemme untergebracht. Durch Parametrierung kann die EL7062 an den zu betreibenden Motor und die Applikationserfordernisse angepasst werden. Ein besonders ruhiger und präziser Motorlauf ist durch ein extrem hohes Microstepping sichergestellt.

 

In Kombination mit einem entsprechenden Schrittmotor stellt die EL7062 eine preiswerte und kompakte Antriebslösung dar.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL7062
Technikkompakte Antriebstechnik
AnschlusstechnikMotordirektanschluss + Feedback
Anzahl Eingänge2 Latch-Eingänge, 2 x Encoder
Lastart2-Phasen-Schrittmotor (uni-/bipolar)
Anzahl Ausgänge2 x Schrittmotor
Versorgungsspg. Elektronik24 V DC (über Powerkontakte)
Versorgungsspg. Leistung12…48 V DC (extern)
Ausgangsstrommax. 3,0 A pro Kanal
Schrittfrequenzkonfigurierbar bis zu 16.000 Vollschritte/s
Stromreglerfrequenz32 kHz
Encoder-Eingangssignal5 V differenziell, single-ended/Open Collector
GeberanschlussA, B, Latch
Eingangsfrequenzmax. 400.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung)
Stromaufnahme Powerkontakte80 mA typ.
Stromaufnahme E-Bus140 mA typ.
Distributed Clocksja
Besondere EigenschaftenFahrwegsteuerung, Encoder
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Gewichtca. 100 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-24-2x16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19