C6905 | Economy-Schaltschrank-Industrie-PC

C6905 | Economy-Schaltschrank-Industrie-PC

C6905 | Economy-Schaltschrank-Industrie-PC

C6905 | Economy-Schaltschrank-Industrie-PC

C6905 | Economy-Schaltschrank-Industrie-PC

C6905 | Economy-Schaltschrank-Industrie-PC

C6905 | Economy-Schaltschrank-Industrie-PC

C6905 | Economy-Schaltschrank-Industrie-PC

C69xx-Familie

Zuverlässige Datensicherung für IPCs mit der 1-Sekunden-USV

Zuverlässige Datensicherung für IPCs mit der 1-Sekunden-USV

Industrie-PCs: Langzeitverfügbarkeit in der ganzen Sortimentsbreite

C69xx - Das Herzstück der PC-basierten Steuerungstechnik

Beckhoff-Schaltschrank-PC-Serie C69xx

Die Preis-Leistungs-Klasse für PC-basierte Steuerungstechnik

Die Industrie-PC-Serie C69xx zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise, ein robustes Aluminiumgehäuse und eine besonders umfangreiche Auswahl möglicher Komponenten und Schnittstellen aus.

Das Spektrum der mit Beckhoff 3½-Zoll-Motherboards ausgestatteten Industrie-PCs der Serie C69xx reicht vom sehr kleinen C6905 für Applikationen mit mittlerer Leistungsanforderung bis zum C6930 als leistungsstarke Plattform für hochkomplexe Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT.

C6905, C6915 und C6925 fungieren hierbei als lüfterlose Geräte mittlerer Leistungsklasse mit Intel-Atom®-CPU.

Industrielles Design

Das kompakte Aluminiumgehäuse der C69xx-Industrie-PCs ist mit einem 3½-Zoll-Motherboard ausgestattet. Alle Anschlüsse des PCs befinden sich auf einer Seite des Gehäuses. Der PC kann wahlweise an zwei Seiten mit einer Montageplatte versehen und im Schaltschrank festgeschraubt werden. Die Montage ist an der Rückwand oder der rechten Seitenwand möglich.

Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit

Die PCs der Baureihe C69xx werden mit einem 24-V-DC-Netzteil geliefert, optional auch mit integrierter unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV). Ein Akkupack kann extern angeschlossen und auf einer Hutschiene in der Nähe des PCs installiert werden.

Skalierbare Performance

Die Kühlung des PCs erfolgt durch Kühlrippen hinter der rechten Seitenwand und ermöglicht den Betrieb bis 55 °C. Die vier Typen der Industrie-PC-Serie C69xx unterscheiden sich durch ihre Prozessoren und Datenträger.

Bei den Geräten C6905, C6915 und C6925 mit Intel-Atom®-Prozessor mit bis zu vier Cores erfolgt die Kühlung ohne Lüfter. Durch ihre Grundausstattung mit Flash-Disk entstehen PCs ohne mechanisch bewegte Teile. Optional kann eine Festplatte oder eine zweite Flash-Karte in alle PCs dieser Baureihe integriert werden.

Zentrale EtherCAT-Steuerung

Industrie-PCs dieser Serie und ein Beckhoff Control Panel mit DVI- und USB-Anschluss ergeben eine ideale Kombination für eine leistungsstarke Steuerungsplattform im Maschinen- und Anlagenbau – insbesondere mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 10 IoT Enterprise. Durch die beiden unabhängigen Ethernet-Schnittstellen ist der C69xx ideal geeignet als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
C6905-0030Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
Produktankündigung
C6905-0020Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
Serienlieferung
C6905-0010Intel Atom®, 1 Core (TC2, TC3: 40*),
Intel Atom®, 2 Cores (TC2, TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC2, TC3: 50*)
Serienlieferung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen