![C6670-0020 | Schaltschrank-Industrie-Server](https://multimedia.beckhoff.com/media/c6670__web_main_preview.png)
Der Industrie-Server C6670-0020 ist mit zwei Intel®-Xeon®-Scalable-Prozessoren der 5. Generation mit bis zu 32 Cores pro CPU und einem Speicher von 128 bis 1.024 GB DDR5-RAM ausgestattet. Damit eignet er sich ideal für Maschinensteuerungen, zum Beispiel mit dem Planarmotorantriebssystem XPlanar. Der C6670-0020 kann mit M.2-NVMe-SSDs bis 640 GB und bis zu zwei Festplatten mit 1, 2 oder 4 TB bestellt werden und verfügt über fünf freie PCIe-Slots für z. B. EtherCAT- oder Ethernet-Feldbuskarten.
Industrielles Design
Alle Anschlüsse des Industrie-Servers weisen zur Oberseite, sodass die Anschlusskabel direkt in einen Verdrahtungskanal geführt werden können. Die Seitenwände sind rein passiv und ermöglichen den Einbau des Industrie-Servers unmittelbar neben anderen Schaltschrankgeräten.
Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit
Eine NVMe-M.2-SSD sorgt für schnelles Booten und schnelle Datenzugriffe. Der C6670 enthält zusätzlich zwei Festplatten-Wechselrahmen, die mit zwei gespiegelten Festplatten ein RAID-1-System bilden können für die sichere Speicherung großer Datenmengen.
Flexible Erweiterungsmöglichkeiten
Laufwerke, Speicher und Steckkarten sind leicht erreichbar. Der C6670 wird mit einem 100 bis 240-V-AC-Full-Range-Netzteil geliefert. Ein Multi-DVD-Laufwerk lässt sich einbauen. Niederhalter für die Steckkarten sorgen für Unempfindlichkeit gegen Stöße und Vibrationen. Oben auf dem Frontdeckel befindet sich ein Typenschild, das über die Konfiguration des Servers detailliert Auskunft gibt.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Serienlieferung
Varianten | Prozessor | Produktstatus |
---|---|---|
C6670-0020 | 2 x Intel® Xeon® Silver 4510, 2,4 GHz, 12 Cores pro Prozessor (TC3: 83*),
2 x Intel® Xeon® Silver 4514Y, 2,0 GHz, 16 Cores pro Prozessor (TC3: 83*), 2 x Intel® Xeon® Gold 6526Y, 2,8 GHz, 16 Cores pro Prozessor (TC3: 83*), 2 x Intel® Xeon® Silver 4516Y+, 2,2 GHz, 24 Cores pro Prozessor (TC3: 84*), 2 x Intel® Xeon® Gold 5520+, 2,2 GHz, 28 Cores pro Prozessor (TC3: 84*) oder 2 x Intel® Xeon® Gold 6530, 2,1 GHz, 32 Cores pro Prozessor (TC3: 84*) | Serienlieferung |
C6670-0010 | 2 x Intel® Xeon® Silver 4109T, 2,0 GHz, 8 Cores pro Prozessor (TC3: 82*),
2 x Intel® Xeon® Gold 6126T, 2,6 GHz, 12 Cores pro Prozessor (TC3: 83*), 2 x Intel® Xeon® Gold 6130T, 2,1 GHz, 16 Cores pro Prozessor (TC3: 83*) oder 2 x Intel® Xeon® Gold 6138T, 2,0 GHz, 20 Cores pro Prozessor (TC3: 84*) | Last Time Buy |
*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.
Produktinformationen
Technische Daten | C6670-0020 | Optionen |
---|---|---|
Gerätetyp | 6-Slot-SSI-EEB-Industrie-Server für den Schaltschrankeinbau | |
Gehäuse | Edelstahl-Grundgehäuse | |
Aufnahme Festplatte/Flash | 2 Wechselrahmen für Festplatten | |
Schutzart | IP20 | |
Betriebstemperaturbereich | 0…50 °C | |
Gewicht bei Grundausstattung | 17 kg | |
Abmessungen (B x H x T) | 410 x 480 x 201 mm | |
Prozessor | Auswahl aus der Prozessor-Optionsliste mit Aufpreis | bis zu 2 x Intel® Xeon® Gold 6530 2,1 GHz, 32 Cores pro Prozessor (TC3: 84) |
Motherboard | Server-Motherboard für Intel®-Xeon®-Scalable-Prozessoren der 5. Generation | |
PCIe-/PCI-Slots | 1 x PCIe-x8, 5 x PCIe-x16 für Steckkarten voller Baulänge | |
Speicher | Auswahl aus der DRAM-Optionsliste mit Aufpreis | bis zu 1024 GB DDR5-RAM ECC |
Grafik | Grafikkarte, 1 DVI-I- und 1 DVI-D-Anschluss, belegt einen PCIe-x16-Slot | |
Ethernet | 2 x 10GBASE-T on-board | |
RAID | On-Board-SATA-RAID-1-Controller | |
Festplatten/Flash | Auswahl aus der SSD-Optionsliste mit Aufpreis | SSDs bis 640 GB und 1 oder 2 zusätzliche Festplatten bis 4 TB |
DVD-Laufwerk | – | Multi-DVD |
Schnittstellen | 2 x USB 2.0 | |
Spannungsversorgung | 100…240 V AC | |
Betriebssystem | – | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Windows Server 2022 |
Erforderliche CPU-Optionen | Wählen Sie eine dieser Optionen für Ihre Server-Konfiguration |
---|---|
C9900-C593 | 2 Prozessoren Intel® Xeon® Silver 4510, 2,4 GHz, 12 Cores pro Prozessor (TC3:83) |
C9900-C594 | 2 Prozessoren Intel® Xeon® Silver 4514Y, 2,0 GHz, 16 Cores pro Prozessor (TC3:83) |
C9900-C595 | 2 Prozessoren Intel® Xeon® Gold 6526Y, 2,8 GHz, 16 Cores pro Prozessor (TC3:83) |
C9900-C596 | 2 Prozessoren Intel® Xeon® Silver 4516Y+, 2,2 GHz, 24 Cores pro Prozessor (TC3:84) |
C9900-C597 | 2 Prozessoren Intel® Xeon® Gold 5520+, 2,2 GHz, 28 Cores pro Prozessor (TC3:84) |
C9900-C598 | 2 Prozessoren Intel® Xeon® Gold 6530, 2,1 GHz, 32 Cores pro Prozessor (TC3:84) |
Erforderliche DRAM-Optionen | Wählen Sie eine dieser Optionen für Ihre Server-Konfiguration |
---|---|
C9900-R291 | 128 GB DDR5-RAM ECC, 8 RDIMMs zu 16 GB, verwendet 4 von 8 DRAM-Channel pro CPU |
C9900-R292 | 256 GB DDR5-RAM ECC, 16 RDIMMs zu 16 GB, verwendet alle 8 DRAM-Channel pro CPU |
C9900-R293 | 384 GB DDR5-RAM ECC, 16 RDIMMs zu 24 GB, verwendet alle 8 DRAM-Channel pro CPU |
C9900-R294 | 512 GB DDR5-RAM ECC, 16 RDIMMs zu 32 GB, verwendet alle 8 DRAM-Channel pro CPU |
C9900-R295 | 768 GB DDR5-RAM ECC, 16 RDIMMs zu 48 GB, verwendet alle 8 DRAM-Channel pro CPU |
C9900-R296 | 1024 GB DDR5-RAM ECC, 16 RDIMMs zu 64 GB, verwendet alle 8 DRAM-Channel pro CPU |
Erforderliche SSD-Optionen | Wählen Sie eine dieser Optionen für Ihre Server-Konfiguration |
---|---|
C9900-H823 | 160-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™, 3D-Flash, für C6670-0020 |
C9900-H824 | 320-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™, 3D-Flash, für C6670-0020 |
C9900-H825 | 640-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™, 3D-Flash, für C6670-0020 |
Optionen | C6670-0020 |
---|---|
C9900-H814 | 160-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™, PCIe-x4-Steckkarte, 3D-Flash, für ATX-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3, Core™ i5, Core™ i7 oder Core™ i9 ab der zwölften Generation und C6670-0020 |
C9900-H815 | 320-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™, PCIe-x4-Steckkarte, 3D-Flash, für ATX-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3, Core™ i5, Core™ i7 oder Core™ i9 ab der zwölften Generation und C6670-0020 |
C9900-H816 | 640-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™, PCIe-x4-Steckkarte, 3D-Flash, für ATX-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3, Core™ i5, Core™ i7 oder Core™ i9 ab der zwölften Generation und C6670-0020 |
C9900-H152 | zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 1 TB |
C9900-H203 | zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 2 TB |
C9900-H204 | zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 4 TB |
C9900-D118 | Multi-DVD-Laufwerk Slimline, liest CD-ROM und DVD-ROM, liest und schreibt CD-R/-RW, DVD-R/+R/-RW/+RW 4,7 GB und DVD-R/+R DL 8,5 GB |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen