C6017-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C60xx-Familie

C6017-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C60xx-Familie

Zuverlässige Datensicherung für IPCs mit der 1-Sekunden-USV

C6017 | Ausbau der Ultra-Kompakt-IPC-Reihe

Zuverlässige Datensicherung für IPCs mit der 1-Sekunden-USV

C6017 | Ausbau der Ultra-Kompakt-IPC-Reihe

Mit dem C6017 ergänzt Beckhoff sein Programm an Ultra-Kompakt-Industrie-PCs um eine modulare Variante mit skalierbaren Schnittstellenerweiterungen und einer 1-Sekunden-USV zur Sicherung von persistenten Daten. Aufgrund seiner extremen Kompaktheit, den vielfältigen, flexiblen Montagemöglichkeiten und der beachtlichen Rechenleistung der Intel-Atom®-Prozessoren passt der C6017 nahezu in jedes Schaltschrank- und Maschinenkonzept. Neben dem Einsatz für vielfältige Automatisierungsaufgaben eignet sich der C6017 vor allem für den Einsatz als IoT-Gateway, bzw. als Edge-Device. Grundlegend hierfür ist die vollständige Integration und Kompatibilität von TwinCAT und EtherCAT.

Flexible Montage

Vielfältige Montagemöglichkeiten für die Schaltschrankrückwand oder die Hutschiene sind bei dieser Industrie-PC-Baureihe besonders herauszustellen. Hierbei kann die Anschlussebene frei orientiert werden, sprich an eventuell vorgegebene Kabelverlegungen angepasst werden. Aufgrund ihrer maximalen Flexibilität passen die PCs in jede noch so kleine Nische im Schaltschrank.

Preisoptimiert

Durch das optimierte Gehäuse- und Fertigungskonzept sind alle Industrie-PCs der Baureihe C60xx kostenoptimiert und im direkten Vergleich zu anderen Baureihen des Industrie-PC-Produktbereichs oftmals kostengünstiger, ohne dabei die Industrietauglichkeit, die Qualität und die Langlebigkeit einzuschränken.

All-in-one-Motherboard

Das Grundkonzept der Baureihe sieht stets ein von Beckhoff entwickeltes und selbst gefertigtes All-in-one-Motherboard vor. Die Ein-Platinen-PCs zeichnen sich durch nochmals verbesserte Robustheit und Lebensdauer aus. Über einen internen Steckverbinder können in jedes Motherboard modulare, funktionelle Erweiterungen in Form einer zweiten Platinenebene integriert werden.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
C6017-0030Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
Serienlieferung
C6017-0020Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
Serienlieferung
C6017-0010Intel Atom®, 1 Core (TC2, TC3: 40*),
Intel Atom®, 2 Cores (TC2, TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC2, TC3: 50*)
Serienlieferung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

Produktinformationen

Technische DatenC6017-0020Optionen
GerätetypUltra-Kompakt-Schaltschrank-Industrie-PC
GehäuseAluminium-Zinkdruckguss-Gehäuse
InstallationMontageplatte an der RückwandMontageplatte an der Seitenwand oder für Hutschiene
Aufnahme Festplatte/Flash1 Slot für M.2-SSD
Kühlungpassiv durch einseitige Kühlfläche
Freier Raum zur Luftzirkulation5 cm oberhalb und unterhalb des PCs erforderlich
SchutzartIP20
Betriebstemperaturbereich0…50 °C
Abmessungen (B x H x T)82 x 82 x 66 mm, ohne Montageplatte
ProzessorIntel Atom® x5-E3930, 1,3 GHz, 2 Cores (TC3: 40)Intel Atom® x5-E3940, 1,6 GHz, 4 Cores (TC3: 50)
Motherboardkompaktes Motherboard für Intel Atom® x5-E39xx
Speicher4 GB DDR4-RAMbis zu 8 GB DDR4-RAM ab Werk
Grafikim Prozessor integriert
Ethernet2 x 100/1000BASE-T on-board2 x 100/1000BASE-T
Festplatten/Flash40-GB-M.2-SSDbis zu 320-GB-M.2-SSD
Schnittstellen2 x USB 3.0, 1 x DisplayPort2 x USB 3.0, 2 x RS232
Spannungsversorgung24 V DCUSV CU81xx
BetriebssystemWindows 10 IoT Enterprise, TwinCAT/BSD

Eine Bestellung des C6017 ohne optionale Schnittstellen oder 1-Sekunden-USV ist nicht sinnvoll. In diesem Fall sollte der C6015 eingesetzt werden.

OptionenC6017-0020
C9900-C585Prozessor Intel Atom® x5-E3940, 1,6 GHz, 4 Cores (TC3: 50), statt Intel Atom® x5-E3930, 1,3 GHz (TC3: 40)
C9900-C584Prozessor Intel Atom® x5-E3940, 1,6 GHz, 4 Cores (TC3: 50) und Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt Intel Atom® x5-E3930, 1,3 GHz (TC3: 40) und 4 GB DDR4-RAM
C9900-E320zusätzliche Schnittstellen in der Front eines C6017-0020 oder C6017-0030, Dual-Ethernet-Adapter mit 2 x 100/1000BASE-T-Anschluss und 2 USB-3.0-Ports
C9900-E311zusätzliche Schnittstellen in der Front eines C6017, 2 x serielle Schnittstelle, RS232, galvanische Trennung, D-Sub, 9-polig
C9900-H59180-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C601x, statt 40-GB-M.2-SSD
C9900-H599160-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C601x, statt 40-GB-M.2-SSD
C9900-H675320-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C601x, statt 40-GB-M.2-SSD
C9900-Z468Adapter DisplayPort auf DVI mit aktivem Pegelwandler, geschirmt, PVC, schwarz, DisplayPort, Stecker, gerade, IP20, 20-polig – DVI-D, Stecker, gerade, Buchse, IP20, 24-polig, 0,40 m
C9900-M664Montageplatte für C601x an der Seitenwand, statt an der Rückwand
C9900-M665Montageplatte für die seitliche Montage des C601x, Einzelteil, nicht montiert
C9900-M666Montageplatte mit Hutschienenadapter für C601x, statt Standard-Montageplatte
C9900-M667Montageplatte mit Hutschienenadapter für C601x, Einzelteil, nicht montiert
C9900-U215Interne, kapazitive 1-Sekunden-USV zum sicheren Abspeichern der persistenten Anwendungsdaten auf die M.2-SSD, erfordert TwinCAT.
Betriebssysteme Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC und 2021 LTSC, 64 Bit, sowie TwinCAT/BSD

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen