C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C60xx-Familie

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C60xx-Familie

C6015: Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017 | Ausbau der Ultra-Kompakt-IPC-Reihe

Motek: Kompakte Steuerungs- und Antriebstechnik für die Montage- und Handhabungstechnik

Ultra-Kompakt-IPC C6015: Extrem platzsparend und flexibel

C6015 | Ultra-Compact-IPC

C6015: Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017 | Ausbau der Ultra-Kompakt-IPC-Reihe

Motek: Kompakte Steuerungs- und Antriebstechnik für die Montage- und Handhabungstechnik

Ultra-Kompakt-IPC C6015: Extrem platzsparend und flexibel

C6015 | Ultra-Compact-IPC

Der Industrie-PC C6015 stellt mit nur 82 x 82 x 40 mm Bauraum die kompakteste Industrie-PC-Einstiegsklasse bei Beckhoff dar und reiht sich mit einer Preisersparnis von 25 % oder mehr (je nach Konfiguration) deutlich unterhalb der bisher günstigsten x86-PCs ein. Aufgrund seiner extremen Kompaktheit, den vielfältigen, flexiblen Montagemöglichkeiten und der beachtlichen Rechenleistung der Intel-Atom®-Prozessoren passt er nahezu in jedes Schaltschrank- und Maschinenkonzept. Neben dem Einsatz für vielfältigen Automatisierungsaufgaben eignet sich der C6015 vor allem für den Einsatz als IoT-Gateway, bzw. als Edge-Device. Grundlegend hierfür ist die vollständige Integration und Kompatibilität von TwinCAT und EtherCAT.

Flexible Montage

Vielfältige Montagemöglichkeiten für die Schaltschrankrückwand oder die Hutschiene sind bei dieser Industrie-PC-Baureihe besonders herauszustellen. Hierbei kann die Anschlussebene frei orientiert werden, sprich an eventuell vorgegebene Kabelverlegungen angepasst werden. Aufgrund ihrer maximalen Flexibilität passen die PCs in jede noch so kleine Nische im Schaltschrank.

Preisoptimiert

Durch das optimierte Gehäuse- und Fertigungskonzept sind alle Industrie-PCs der Baureihe C60xx kostenoptimiert und im direkten Vergleich zu anderen Baureihen des Industrie-PC-Produktbereichs oftmals kostengünstiger, ohne dabei die Industrietauglichkeit, die Qualität und die Langlebigkeit einzuschränken.

All-in-one-Motherboard

Das Grundkonzept der Baureihe sieht stets ein von Beckhoff entwickeltes und selbst gefertigtes All-in-one-Motherboard vor. Die Ein-Platinen-PCs zeichnen sich durch nochmals verbesserte Robustheit und Lebensdauer aus. Über einen internen Steckverbinder können in jedes Motherboard modulare, funktionelle Erweiterungen in Form einer zweiten Platinenebene integriert werden.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
C6015-0030Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
Serienlieferung
C6015-0020Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
Serienlieferung
C6015-0010Intel Atom®, 1 Core (TC2, TC3: 40*),
Intel Atom®, 2 Cores (TC2, TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC2, TC3: 50*)
Serienlieferung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

Produktinformationen

Technische DatenC6015-0010Optionen
GerätetypUltra-Kompakt-Schaltschrank-Industrie-PC
GehäuseAluminium-Zinkdruckguss-Gehäuse
InstallationMontageplatte an der RückwandMontageplatte an der Seitenwand oder für Hutschiene
Aufnahme Festplatte/Flash1 Slot für M.2-SSD
Kühlungpassiv durch einseitige Kühlfläche
Freier Raum zur Luftzirkulation5 cm oberhalb und unterhalb des PCs erforderlich
SchutzartIP20
Betriebstemperaturbereich0…55 °C
Abmessungen (B x H x T)82 x 82 x 40 mm, ohne Montageplatte
ProzessorIntel Atom® E3815, 1,46 GHz, 1 Core (TC2, TC3: 40)bis Intel Atom® E3845 1,91 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 50)
Motherboardkompaktes Motherboard für Intel Atom® E38xx
Speicher2 GB DDR3L-RAMbis zu 4 GB DDR3L-RAM
Grafikim Prozessor integriert
Ethernet2 x 100/1000BASE-T on-board
Festplatten/Flash40-GB-M.2-SSDbis zu 320-GB-M.2-SSD
Schnittstellen1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x DisplayPort
Spannungsversorgung24 V DCUSV CU81xx
BetriebssystemWindows Embedded Compact 7, englischWindows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise, TwinCAT/BSD
OptionenC6015-0010
C9900-C582Prozessor Intel Atom® E3827, 1,75 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 40) und Speichererweiterung auf 4 GB DDR3L-RAM statt Intel Atom® E3815, 1,46 GHz (TC2, TC3: 40) und 2 GB DDR3L-RAM Arbeitsspeicher.
Speichererweiterung erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem oder es sind nur 3 GB adressierbar.
Bei Windows Embedded Compact 7 wird nur ein Kern unterstützt.
Multicore-Unterstützung gibt es bei Windows 7 Embedded Standard, Windows 10 IoT Enterprise und TwinCAT/BSD.
C9900-C583Prozessor Intel Atom® E3845, 1,91 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 50) und Speichererweiterung auf 4 GB DDR3L-RAM statt Intel Atom® E3815, 1,46 GHz (TC2, TC3: 40) und 2 GB DDR3L-RAM Arbeitsspeicher.
Speichererweiterung erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem oder es sind nur 3 GB adressierbar.
Betriebstemperaturbereich 0…50 °C
Bei Windows Embedded Compact 7 wird nur ein Kern unterstützt.
Multicore-Unterstützung gibt es bei Windows 7 Embedded Standard, Windows 10 IoT Enterprise und TwinCAT/BSD.
C9900-H59180-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C601x, statt 40-GB-M.2-SSD
C9900-H599160-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C601x, statt 40-GB-M.2-SSD
C9900-H675320-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C601x, statt 40-GB-M.2-SSD
C9900-Z468Adapter DisplayPort auf DVI mit aktivem Pegelwandler, geschirmt, PVC, schwarz, DisplayPort, Stecker, gerade, IP20, 20-polig – DVI-D, Stecker, gerade, Buchse, IP20, 24-polig, 0,40 m
C9900-M664Montageplatte für C601x an der Seitenwand, statt an der Rückwand
C9900-M665Montageplatte für die seitliche Montage des C601x, Einzelteil, nicht montiert
C9900-M666Montageplatte mit Hutschienenadapter für C601x, statt Standard-Montageplatte
C9900-M667Montageplatte mit Hutschienenadapter für C601x, Einzelteil, nicht montiert
C9900-S706TwinCAT-2-PLC-Runtime für Windows Embedded Compact 7
C9900-S707TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime für Windows Embedded Compact 7
C9900-S708TwinCAT-2-NC-I-Runtime für Windows Embedded Compact 7

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen