C9900-M76x | Tragarmadapter für Panel-PCs und Control Panels

C9900-M76x | Tragarmadapter für Panel-PCs und Control Panels

C9900-M76x | Tragarmadapter für Panel-PCs und Control Panels

C9900-M76x | Tragarmadapter für Panel-PCs und Control Panels

C9900-M76x | Tragarmadapter für Panel-PCs und Control Panels

Die Tragarmadapter C9900-M761 und C9900-M763 ermöglichen die Tragarmmontage von unten oder von oben an ein 48-mm-Tragarmsystem. Die Drehung und Neigung des Adapters sind wie gewohnt möglich. Der Vorteil zu den integrierten Lösungen ist, dass vor Ort entschieden werden kann, ob die Montage von oben oder unten erfolgt. Es wird dadurch nur noch ein Panel-Typ benötigt, womit die Maschinengestaltung maximal flexibel bleibt.

Der Adapter C9900-M761 hat einen Klemmhebel, der die Neigung fixiert. Dieser Adapter empfiehlt sich besonders für große Displaydiagonalen.

Beide Adapter sind für die Panel-PC-Serien CP32xx-1600, CP37xx-1600 und CPX37xx sowie die Control-Panel-Serie CP39xx vorgesehen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenC9900-M761C9900-M763
TypTragarmadapter mit Klemmhebel für 48-mm-RohrTragarmadapter ohne Klemmhebel für 48-mm-Rohr
MaterialAluminium/ABS
MontageM6-Gewindebohrungen im Abstand 100 x 100 mm und 70 x 130 mm
Tragarmanschlussvon oben oder unten
Max. Drehwinkel±170°
Max. Neigungswinkel±12°±20°
Nutzlast25,0 kg15,0 kg
Drehmoment (M6-Schraube)6 Nm
Drehmoment (Gewindestift)3 Nm
Drehmoment (Überwurfmutter)20 Nm
Eintauchtiefe 48-mm-Rohr34 mm
Toleranz 48-mm-Rohr-0,1...+0,8 mm
Abmessungen (B x H x T)206,2 mm x 255 mm x 126 mm156,4 mm x 255 mm x 126 mm
Gewicht3,0 kg2,5 kg
SchutzartIP40
Zubehör
C9900-Z263Hakenschlüssel Gr. 58-62, zum Festziehen der Überwurfmutter eines Panel PCs CP32xx oder CP37xx und des Tragarmadapters C9900-M7xx

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen