![C9900-G05x | Kompakte Tastererweiterung für horizontale Multitouch-Control-Panels CP39xx und -Panel-PCs CP32xx-1600 und CP37xx-1600](https://multimedia.beckhoff.com/media/c9900-g05x_cp37xx__web_main_preview.png)
Mit den Tastererweiterungen C9900-G05x werden die horizontalen Multitouch-Control-Panels CP39xx und -Panel-PCs CP32xx-1600 und CP37xx-1600 um einen Not-Halt und drei (15,6 und 18,5 Zoll) bzw. vier (21,5 und 24 Zoll) Leuchtmeldetaster ergänzt.
Die Tastererweiterungen können für die Displaygrößen 15,6, 18,5, 21,5 und 24 Zoll ab Werk bestellt werden.
Die Tastererweiterungen C9900-G050, G9900-G052, C9900-G054 und C9900-G056 können über USB oder alternativ über einen 19-poligen Rundsteckverbinder verdrahtet werden. Bei den Varianten C9900-G051, G9900-G053, C9900-G055 und C9900-G057 erfolgt die gesamte Verdrahtung über einen 19-poligen Rundsteckverbinder.
Einlegeschilder für die Tasterkappen zur individuellen Beschriftung jedes Tasters sind optional erhältlich.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | C9900-G05x |
---|---|
Typ | Kompakte Tastererweiterung für Multitouch-Tragarm-Panels |
Einlegeschilder | für Tasterkappen zur individuellen Beschriftung jedes Tasters |
Tastentyp | Leuchtmeldetaster Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+, rund, 30 mm |
Not-Halt | 1 Not-Halt Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+ |
Tasterposition | horizontale Tastererweiterung unten |
Kommunikation | – je Taster 1 Schaltkontakt über USB, 1 Schaltkontakt über 19-poligen Rundsteckverbinder – Öffnerkontakte des Not-Halts über 19-poligen Rundsteckverbinder – Leuchtmelder über USB – optional alle Schaltkontakte und Leuchtmelder über einen 19-poligen Rundsteckverbinder |
Anschluss | über 19-poligen Rundsteckverbinder |
Bestellangaben | Tastererweiterung für Multitouch-Tragarm-Panels |
---|---|
C9900-G050 | kompakte Tastererweiterung mit 1 Not-Halt und 3 Leuchtmeldetastern für CP3216-1600, CP3716-1600 oder CP3916 mit horizontalem 15,6-Zoll-Display, je ein Kontakt pro Taster und alle LEDs via USB |
C9900-G051 | kompakte Tastererweiterung mit 1 Not-Halt und 3 Leuchtmeldetastern für CP3216-1600, CP3716-1600 oder CP3916 mit horizontalem 15,6-Zoll-Display, alle Kontakte und LEDs auf 19-poligem Rundsteckverbinder |
C9900-G052 | kompakte Tastererweiterung mit 1 Not-Halt und 3 Leuchtmeldetastern für CP3218-1600, CP3718-1600 oder CP3918 mit horizontalem 18,5-Zoll-Display, je ein Kontakt pro Taster und alle LEDs via USB |
C9900-G053 | kompakte Tastererweiterung mit 1 Not-Halt und 3 Leuchtmeldetastern für CP3218-1600, CP3718-1600 oder CP3918 mit horizontalem 18,5-Zoll-Display, alle Kontakte und LEDs auf 19-poligem Rundsteckverbinder |
C9900-G054 | kompakte Tastererweiterung mit 1 Not-Halt und 4 Leuchtmeldetastern für CP3221-1600, CP3721-1600 oder CP3921 mit horizontalem 21,5-Zoll-Display, je ein Kontakt pro Taster und alle LEDs via USB |
C9900-G055 | kompakte Tastererweiterung mit 1 Not-Halt und 4 Leuchtmeldetastern für CP3221-1600, CP3721-1600 oder CP3921 mit horizontalem 21,5-Zoll-Display, alle Kontakte und LEDs auf 19-poligem Rundsteckverbinder |
C9900-G056 | kompakte Tastererweiterung mit 1 Not-Halt und 4 Leuchtmeldetastern für CP3224-1600, CP3724-1600 oder CP3924 mit horizontalem 24-Zoll-Display, je ein Kontakt pro Taster und alle LEDs via USB |
C9900-G057 | kompakte Tastererweiterung mit 1 Not-Halt und 4 Leuchtmeldetastern für CP3224-1600, CP3724-1600 oder CP3924 mit horizontalem 24-Zoll-Display, alle Kontakte und LEDs auf 19-poligem Rundsteckverbinder |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen