LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

CX2500-1060 | Ethernetmodul für CX20xx, CX52x0, CX53x0, CX56x0

CX2500-1060 | Ethernetmodul für CX20xx, CX52x0, CX53x0, CX56x0

CX2500-1060 | Ethernetmodul für CX20xx, CX52x0, CX53x0, CX56x0

CX2500-1060 | Ethernetmodul für CX20xx, CX52x0, CX53x0, CX56x0

CX2500-1060 | Ethernetmodul für CX20xx, CX52x0, CX53x0, CX56x0

Die Systemmodule werden links über einen hochpoligen Stecker an die CPU angesteckt und sind intern per PCI-Express angebunden. Maximal vier Module können in beliebiger Reihenfolge bei der CX20xx-Familie und ein Modul beim CX52x0, CX53x0 oder CX56x0 angesteckt werden.

Das Ethernetmodul CX2500-1060 stellt zwei weitere unabhängige GBit-Ethernet-Schnittstellen zur Verfügung.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCX2500-1060
Schnittstellen2 x Ethernet, 10/100/1000 MBit/s
ChipsatzIntel®-Ethernet-Controller I210
Anschlussart2 x RJ45
Spannungsversorgungüber Systembus (durch Netzteilmodule CX2100-0xxx)
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 99 mm x 54,5 mm
Gewichtca. 195 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen