CX2500-0061 | Power-over-Ethernet-Modul für CX20xx, CX52x0, CX53x0, CX56x0

CX2500-0061 | Power-over-Ethernet-Modul für CX20xx, CX52x0, CX53x0, CX56x0

CX2500-0061 | Power-over-Ethernet-Modul für CX20xx, CX52x0, CX53x0, CX56x0

CX2500-0061 | Power-over-Ethernet-Modul für CX20xx, CX52x0, CX53x0, CX56x0

CX2500-0061 | Power-over-Ethernet-Modul für CX20xx, CX52x0, CX53x0, CX56x0

Die Systemmodule werden links über einen hochpoligen Stecker an die CPU angesteckt und sind intern per PCI Express® angebunden. Maximal vier Module können in beliebiger Reihenfolge bei der CX20xx-Familie und ein Modul beim CX52x0, CX53x0 oder CX56x0 angesteckt werden.

Das Power-over-Ethernet-Modul CX2500-0061 unterstützt Geräte mit PoE Class 0, 1, 2, 3 und 4 nach PoE-Standard IEEE 802.3af-2003. Die maximale PoE-Leistungsabgabe beträgt 15,4 W. Die PoE-Versorgungsspannung wird intern generiert, es ist keine externe Spannungsversorgung nötig. Im Überlastfall erfolgt beim CX2500-0061 eine Abschaltung der PoE-Versorgung für zwei Sekunden, danach erfolgt ein erneuter Anlauf. Die Diagnose-LEDs PWR, PoE, PM1 und PM2 geben Auskunft über den Typ der PoE-Versorgung (Mode A oder B) sowie über die vom Powered Device angemeldete PoE Class.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCX2500-0061
Schnittstellen1 x Ethernet
Übertragungsraten10/100/1000 MBit/s mit Power-over-Ethernet (PoE)
Anschlussart1 x RJ45
Spannungsversorgungüber Systembus (durch Netzteilmodule CX2100-0xxx)
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 99 mm x 54,5 mm
Gewichtca. 208 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen