RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 8-polig - RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 8-polig
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 4 x 2 x AWG23/7 |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
Kabelaußendurchmesser | 8,7 mm ± 0,2 mm (0,3425" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
C9900-K671 | 3,00 m |
C9900-K672 | 5,00 m |
C9900-K673 | 10,00 m |
C9900-K674 | 20,00 m |
C9900-K675 | 30,00 m |
C9900-K676 | 40,00 m |
C9900-K677 | 50,00 m |
C9900-K678 | 60,00 m |
C9900-K679 | 70,00 m |
C9900-K680 | 80,00 m |
C9900-K681 | 90,00 m |
C9900-K682 | 100 m |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen