Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

CP6906-1400-0010 | Economy-Einbau-Control-Panel mit Edelstahlfront

CP6906-1400-0010 | Economy-Einbau-Control-Panel mit Edelstahlfront

CP6906-1400-0010 | Economy-Einbau-Control-Panel mit Edelstahlfront

CP6906-1400-0010 | Economy-Einbau-Control-Panel mit Edelstahlfront

CP6906-1400-0010 | Economy-Einbau-Control-Panel mit Edelstahlfront

CP6906-1400-0010 | Economy-Einbau-Control-Panel mit Edelstahlfront

CP6906-1400-0010 | Economy-Einbau-Control-Panel mit Edelstahlfront

CP6906-1400-0010 | Economy-Einbau-Control-Panel mit Edelstahlfront

CP6906-1400-0010 | Economy-Einbau-Control-Panel mit Edelstahlfront

CP6906-1400-0010 | Economy-Einbau-Control-Panel mit Edelstahlfront

CP6906-1400-0010 | Economy-Einbau-Control-Panel mit Edelstahlfront

CP6906-1400-0010 | Economy-Einbau-Control-Panel mit Edelstahlfront

CP6906-1400-0010 | Economy-Einbau-Control-Panel mit Edelstahlfront

Die Economy-Control-Panels CP6906-1400 und CP6900-1400 in Edelstahlausführung ergänzen die Industrie-PC-Einstiegsklasse um zwei Einbau-Control-Panels mit DVI/USB-Extended-Anschluss. Die Panels sind für den Einbau in die Front eines Schaltschranks konzipiert und verfügen über ein 7-Zoll- bzw. 10,1-Zoll-Touchscreen-Display. In Kombination mit den kompakten Embedded-PCs der CX-Baureihe oder den Industrie-PCs des Typs C6xxx ergibt sich ein preiswertes PC-/Panel-System. Die Control Panels werden mit einem 24-V-Netzteil geliefert. Die integrierte DVI/USB-Extended-Technologie ermöglicht das Absetzen des Panels vom PC um bis zu 50 m.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenÜbertragungstechnikProduktstatus
CP6900-1400-0010DVI/USB-Extended 2.0Serienlieferung
CP6906-1400-0010DVI/USB-Extended 2.0Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCP6906-1400-0010
GerätetypEconomy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss
GehäuseEdelstahlfront 1.4404 mit Edelstahlhaube und Silikondichtung
Displaygröße/Auflösung7" 800 x 480
TouchscreenSinglefinger-Touchscreen, flächenbündig laminiert
SchutzartFrontseite IP65, Rückseite IP20
AnschlusstechnologieDVI-E und USB-E-2.0 ermöglichen den Anschluss des Control Panels in bis zu 50 m Entfernung vom PC. Der DVI-E-Eingang ist kompatibel zum Standard-DVI-Ausgang eines PCs. USB-E-2.0 überträgt USB 2.0 mit 480 MBit/s.
SchnittstellenRJ45 für USB-E-2.0, USB-2.0-Eingang zum direkten Anschluss an den Standard-USB-Ausgang eines PCs bei Entfernungen bis zu 5 m, DVI-Eingang, 2 x USB 2.0
Betriebstemperatur0…55 °C
Installationausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile
Spannungsversorgung24 V DC
OptionenEconomy-Einbau-Control-Panel mit Edelstahlfront CP6906-1400-0010 mit DVI/USB-Extended-Anschluss
C9900-T902Touchscreen-Stift mit Wandhalter für CP6xxx
C9900-K560Anschlusskit für CP69xx bestehend aus C9900-K549 DVI-Kabel, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 1,00 m
C9900-K513Anschlusskit für CP69xx bestehend aus C9900-K550 DVI-Kabel, C9900-K552 USB-2.0-Kabel (3,00 m) – 3,00 m
C9900-K515Anschlusskit für CP69xx bestehend aus C9900-K527 DVI-Kabel, C9900-K553 USB-2.0-Kabel (5,00 m) – 5,00 m
C9900-K625Anschlusskit für CP29xx-0000, CPX29xx-0000 und CP69xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K528 DVI-Kabel, C9900-K538 USB-Extended-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 10,00 m
C9900-K626Anschlusskit für CP29xx-0000, CPX29xx-0000 und CP69xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K534 DVI-Kabel, C9900-K539 USB-Extended-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 20,00 m
C9900-K627Anschlusskit für CP29xx-0000, CPX29xx-0000 und CP69xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K535 DVI-Kabel, C9900-K540 USB-Extended-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 30,00 m
C9900-K628Anschlusskit für CP29xx-0000, CPX29xx-0000 und CP69xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K536 DVI-Kabel, C9900-K541 USB-Extended-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 40,00 m
C9900-K629Anschlusskit für CP29xx-0000, CPX29xx-0000 und CP69xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K537 DVI-Kabel, C9900-K542 USB-Extended-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 50,00 m
C9900-K777Anschlusskit für CP69xx bestehend aus C9900-K780 DisplayPort-Kabel, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 1,00 m
C9900-K778Anschlusskit für CP69xx bestehend aus C9900-K781 DisplayPort-Kabel, C9900-K552 USB-2.0-Kabel (3,00 m) – 3,00 m
C9900-K779Anschlusskit für CP69xx bestehend aus C9900-K782 DisplayPort-Kabel, C9900-K553 USB-2.0-Kabel (5,00 m) – 5,00 m

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen