C9900-S54x | Microsoft Windows Server 2025 für Beckhoff Industrie-PCsNeu

C9900-S54x | Microsoft Windows Server 2025 für Beckhoff Industrie-PCs

C9900-S54x | Microsoft Windows Server 2025 für Beckhoff Industrie-PCs

C9900-S54x | Microsoft Windows Server 2025 für Beckhoff Industrie-PCs

C9900-S54x | Microsoft Windows Server 2025 für Beckhoff Industrie-PCs

Die Windows-Server-Betriebssysteme sind eine optimale Basis für Serveranwendungen im industriellen Umfeld. Microsoft Windows Server 2025 basiert auf der Windows-10-Version 21H2. Der Einsatz der Windows-Server-Betriebssysteme ermöglicht die Realisierung von Client-Server-Strukturen. Die Lizenzpreise richten sich nach der Anzahl der CPU-Kerne und bieten ein skalierbares System, abhängig von Größe und Leistung der Anwendung.

Langzeitverfügbarkeit

Betriebssysteme, die von Beckhoff vertrieben werden, stammen ausschließlich aus dem sogenannten Embedded-Kanal. Das bedeutet, dass Sicherheitsupdates zehn Jahre verfügbar sind. Darüber hinaus haben diese Betriebssystemversionen konstante Eigenschaften und unterliegen keinem Funktions-Upgrade. Nach dem Ende des erweiterten Supports werden seitens Microsoft keine Sicherheitsupdates mehr bereitgestellt. Das Betriebssystem ist jedoch weiterhin verfügbar und kann auch weiterhin vertrieben werden.

 

Stabilität und Echtzeitfähigkeit

Beckhoff setzt Windows-Betriebssysteme seit vielen Jahren als stabile Basis für die Automatisierungssoftware TwinCAT und andere industrielle Anwendungen ein. Es werden ausschließlich geprüfte Treiber- und Softwarekomponenten integriert, die regelmäßig intensiven Echtzeit- und Funktionstests unterzogen werden. Die eingesetzten Treiber sind dabei optimal auf die Beckhoff Hardware abgestimmt. Zusätzlich sind alle Einstellungen im Betriebssystem auf den Einsatz von TwinCAT angepasst. Damit wird die Echtzeitfähigkeit der Steuerung optimiert und Ausfallzeiten an der Maschine werden minimiert.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung Februar 2025

Produktinformationen

BestellangabenMicrosoft Windows Server 2025
C9900-S543Microsoft Windows Server 2025 Standard für Embedded Systems, 16 Cores, 5 Clients, deutsch, für Industrie-PCs mit Intel® Core™ i der 13. Generation
C9900-S544Microsoft Windows Server 2025 Standard für Embedded Systems, 16 Cores, 5 Clients, englisch, für Industrie-PCs mit Intel® Core™ i der 13. Generation
C9900-S545Microsoft Windows Server 2025 Standard für Embedded Systems, 16 Cores, 5 Clients, zusätzliche Lizenz für 4 Cores

Windows Server 2025 erfordert eine Datenträgergröße von mindestens 40 GB.

Client-Access-Lizenzen auf Anfrage.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen