![C9900-S49x, C9900-S50x | Windows Server 2019 für Beckhoff Industrie-PCs](https://multimedia.beckhoff.com/media/operating_systems_c9900-s49x-c9900-s50x__web_preview.png)
Die Windows-Server-Betriebssysteme sind eine optimale Basis für Serveranwendungen im industriellen Umfeld. Microsoft Windows Server 2019 basiert auf der Windows 10 Version 1809. Der Einsatz der Windows-Server-Betriebssysteme ermöglicht die Realisierung von Client-Server-Strukturen. Die Lizenzpreise richten sich nach der Anzahl der CPU-Kerne und bieten ein skalierbares System, abhängig von Größe und Leistung der Anwendung.
Langzeitverfügbarkeit
Betriebssysteme, die von Beckhoff vertrieben werden, stammen ausschließlich aus dem sogenannten Embedded-Kanal. Das bedeutet, dass Sicherheitsupdates zehn Jahre verfügbar sind. Darüber hinaus haben diese Betriebssystemversionen konstante Eigenschaften und unterliegen keinem Funktions-Upgrade. Nach dem Ende des erweiterten Supports werden seitens Microsoft keine Sicherheitsupdates mehr bereitgestellt. Das Betriebssystem ist jedoch weiterhin verfügbar und kann auch weiterhin vertrieben werden.
Stabilität und Echtzeitfähigkeit
Beckhoff setzt Windows-Betriebssysteme seit vielen Jahren als stabile Basis für die Automatisierungssoftware TwinCAT und andere industrielle Anwendungen ein. Es werden ausschließlich geprüfte Treiber- und Softwarekomponenten integriert, die regelmäßig intensiven Echtzeit- und Funktionstests unterzogen werden. Die eingesetzten Treiber sind dabei optimal auf die Beckhoff Hardware abgestimmt. Zusätzlich sind alle Einstellungen im Betriebssystem auf den Einsatz von TwinCAT angepasst. Damit wird die Echtzeitfähigkeit der Steuerung optimiert und Ausfallzeiten an der Maschine werden minimiert.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Bestellangaben | Microsoft Windows Server 2019 |
---|---|
C9900-S498 | Windows Server 2019 Standard für Embedded Systems, 16 Cores, 5 Clients, deutsch, für Industrie-PCs mit Intel® Core™ i der neunten Generation |
C9900-S499 | Windows Server 2019 Standard für Embedded Systems, 16 Cores, 5 Clients, englisch, für Industrie-PCs mit Intel® Core™ i der neunten Generation |
C9900-S502 | Windows Server 2019 Standard für Embedded Systems, zusätzliche Lizenz für 4 Cores |
C9900-S503 | Windows Server 2019 für Embedded Systems, Client-Access-Lizenz, 1 Benutzer |
C9900-S504 | Windows Server 2019 für Embedded Systems, Client-Access-Lizenz, 1 Gerät |
C9900-S505 | Windows Server 2019 für Embedded Systems, Remote Desktop Services, Client-Access-Lizenz, 1 Benutzer |
Windows Server 2019 erfordert eine Datenträgergröße von mindestens 40 GB.
Windows Server 2019 ist nur verfügbar für PCs mit Intel® Core™ i3, Core™ i5 oder Core™ i7 der neunten Generation.
Client-Access-Lizenzen auf Anfrage.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen