LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Leitungen- und Steckverbinderübersicht | C7015

Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen und Verlängerungsleitungen für den Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015 in IP65. Die Übersicht beinhaltet neben Power-, Display-, und EtherCAT P-Hybridleitungen (ECP) auch weitere Leitungen und Komponenten für den Anschluss des Industrie-PCs. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.

control_cabinet_feedthrough_c7015
SchleppketteSchleppketteSchaltschrankKamera
123456678910101112

Nr. Typ feste Verlegung schleppkettentauglich
(1) Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig – offenes Ende​ - C9900-K978…K982
(2) Push-Pull V4, Power, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig – offenes Ende​ - C9900-K970…K977
(3) Push-Pull V4, Mini-DisplayPort, Stecker, gerade, IP65/67 – M16, Stecker, gerade, IP65/67​ C9900-K931…K933 -
(4) Push-Pull V4, Mini-DisplayPort, Stecker, gerade, IP65/67 – DVI-D, Stecker, gerade, IP20​ C9900-K927…K929 -
(5) Schutzkappe, Kunststoff, Push-Pull V4, schwarz, gerade, IP65/67​ C9900-K935 -
(6) Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, IP20​ C9900-K959…K969 C9900-K800…K810
(7) Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67​ C9900-K948…K958 -
(8) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig (auf Anfrage)​ ZK1E96-3191-0xxx -
(9) M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig​ (auf Anfrage)​ ZK1E96-8191-0xxx -
(10) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert​ ZK7000-0101-1xxx ZK7000-0101-0xxx
(11) Push-Pull V4, USB 3.0, Typ A, Stecker, gerade, IP65/67 – Push-Pull V4, USB 3.0, Typ A, Stecker, gerade, IP65/67​ C9900-K989…K990 -
(12) Push-Pull V4, USB 2.0, Typ A, Stecker, gerade, IP65/67 – USB 2.0, Typ B, Stecker, gerade, IP20 C9900-K942…K944 -

xxx = Leitungslänge in Dezimetern