LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Leitungen- und Steckverbinderübersicht | B23, 3+PE+2+4 Pin, 22 A + 25 A, bis zu 630 V AC / 850 V DC

Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen und Verlängerungsleitungen für EtherCAT-/Ethernet-Hybridleitungen (ENP) in der Baugröße B23. Das 6+4-polige Steckgesicht bietet neben der Übertragung von EtherCAT/Ethernet die Möglichkeit der mechanischen Kodierung für drei unterschiedliche frei wählbare Spannungen. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.

Nr. Typ Artikelnummer
(6-pin 4,0 mm² und
2,5 mm²)
(1) B23, Vierkantflansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 5+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – RJ45 + 6 x offenes Ende, 8-polig ZK7321-AZ00-Axxx
(2) B23, Vierkantflansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 5+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – RJ45 + 6 x offenes Ende, 8-polig ZK7321-AY00-Axxx
(3) B23, Vierkantflansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 5+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – RJ45 + 6 x offenes Ende, 8-polig ZK7321-CD00-Axxx
(4) B23, Vierkantflansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 5+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – RJ45 + 6 x offenes Ende, 8-polig ZK7321-CC00-Axxx
(5) B23, Flansch Hinterwandmontage, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+PE+2+4 Pin, EtherCAT-kodiert – RJ45 + 6 x offenes Ende, 8-polig ZK7321-BB00-Axxx
(6) B23, Flansch Hinterwandmontage, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+PE+2+4 Pin, EtherCAT-kodiert – RJ45 + 6 x offenes Ende, 8-polig ZK7321-BA00-Axxx
(7) B23, Flansch Hinterwandmontage, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+PE+2+4 Pin, EtherCAT-kodiert – RJ45 + 6 x offenes Ende, 8-polig ZK7321-CF00-Axxx
(8) B23, Flansch Hinterwandmontage, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+PE+2+4 Pin, EtherCAT-kodiert – RJ45 + 6 x offenes Ende, 8-polig ZK7321-CE00-Axxx
(9) B23, Flansch Vorderwandmontage, gerade, kurz, Stift+Buchse, 3+PE+2+4 Pin, EtherCAT-kodiert – RJ45 + 6 x offenes Ende, 8-polig ZK7321-BD00-Axxx
(10) B23, Flansch Vorderwandmontage, gerade, kurz, Buchse+Stift, 3+PE+2+4 Pin, EtherCAT-kodiert – RJ45 + 6 x offenes Ende, 8-polig ZK7321-BC00-Axxx
(11) B23, Flansch Vorderwandmontage, gerade, lang, Stift+Buchse, 3+PE+2+4 Pin, EtherCAT-kodiert – RJ45 + 6 x offenes Ende, 8-polig ZK7321-CH00-Axxx
(12) B23, Flansch Vorderwandmontage, gerade, lang, Buchse+Stift, 3+PE+2+4 Pin, EtherCAT-kodiert – RJ45 + 6 x offenes Ende, 8-polig ZK7321-CG00-Axxx
(13) Schutzkappe B23, Kupplung/Flansch, Metall, IP67 ZS7300-B002
(14) Schutzkappe B23, Kupplung/Flansch, Kunststoff, IP67 ZS7300-B001
(15) B23, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 5+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B23, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert ZK7321-3637-Axxx
(16) Flansch/Wanddurchführung für B23 vorkonfektioniert, zur Fixierung des Steckers, Kunststoff ZB8805-0002
(17) Schutzkappe B23, Stecker, Kunststoff, schwarz, IP67 ZS7300-B003
(18) Schutzkappe B23, Stecker, Metall, IP67 ZS7300-B004
(19) B23, Kupplung, gerade, Stift+Buchse, 3+PE+2+4 Pin, EtherCAT-kodiert – B23, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 3+PE+2+4 Pin, EtherCAT-kodiert ZK7321-4037-Axxx

xxx = Leitungslänge in Dezimetern