Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | B23 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift+Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 3+PE+2+4 Pin |
Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | B23 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse+Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 3+PE+2+4 Pin |
Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22) |
Aderquerschnittsfläche (Power) | 4 x 4,0 mm² (ca. AWG12) |
Aderquerschnittsfläche (Signal) | 2 x 2,5 mm² (ca. AWG 14) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 15,6 mm ± 0,4 mm (0,6142" ± 0,0157") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit gelbem Streifen (ähnl. RAL 1003) |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/enp_stecker-stecker__web_dimensions.gif)
A1 | 94,00 mm |
A2 | 29,00 mm |
B1 | 94,00 mm |
B2 | 29,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7321-3637-A010 | 1,00 m |
ZK7321-3637-A020 | 2,00 m |
ZK7321-3637-A050 | 5,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen