Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen und Verlängerungsleitungen für EtherCAT-/Ethernet-Hybridleitungen (ENP) in der Baugröße B12. Das 2+4-polige Steckgesicht bietet neben der Übertragung von EtherCAT/Ethernet die Möglichkeit der mechanischen Kodierung für 24 V und für eine frei wählbare Spannung. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.
Nr. | Typ | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | B12, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, Polzahl 2+4, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7102-AB00-Axxx | ||||
(2) | B12, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, Polzahl 2+4, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7102-AA00-Axxx | ||||
(3) | B12, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, Polzahl 2+4, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7102-BF00-Axxx | ||||
(4) | B12, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, Polzahl 2+4, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7102-BE00-Axxx | ||||
(5) | B12, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, Polzahl 2+4, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7102-AD00-Axxx | ||||
(6) | B12, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, Polzahl 2+4, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7102-AC00-Axxx | ||||
(7) | B12, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, Polzahl 2+4, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7102-BH00-Axxx | ||||
(8) | B12, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, Polzahl 2+4, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7102-BG00-Axxx | ||||
(9) | B12, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, Polzahl 2+4, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7102-AF00-Axxx | ||||
(10) | B12, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, Polzahl 2+4, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7102-AE00-Axxx | ||||
(11) | B12, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, Polzahl 2+4, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7102-BJ00-Axxx | ||||
(12) | B12, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, Polzahl 2+4, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7102-BI00-Axxx | ||||
(13) | Schutzkappe aus Metall für B12-Kupplung/-Flansch | ZS7100-B002 | ||||
(14) | Schutzkappe aus Kunststoff für B12-Kupplung/-Flansch | ZS7100-B001 | ||||
(15) | B12, Stecker, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 2+4, EtherCAT‑kodiert – B12, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 2+4, EtherCAT-kodiert | ZK7102-0607-Axxx | ||||
(16) | Flansch/Wanddurchführung für B12 vorkonfektioniert, zur Fixierung des Steckers, Kunststoff | ZB8804-0005 | ||||
(17) | Schutzkappe aus Kunststoff für B12-Kupplung/-Flansch | ZS7100-B003 | ||||
(18) | Schutzkappe aus Metall für B12-Kupplungen/-Flansche | ZS7100-B004 | ||||
(19) | B12, Kupplung, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 2+4, EtherCAT-kodiert – B12, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 2+4, EtherCAT-kodiert | ZK7102-1007-Axxx |
xxx = Leitungslänge in Dezimetern