B12, Kupplung, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 2+4, EtherCAT-kodiert – B12, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 2+4, EtherCAT-kodiert
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | B12 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Stift+Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 2+4 Pin |
Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | B12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse+Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 2+4 Pin |
Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
Aderquerschnittsfläche (Power) | 2 x 0,75 mm² (ca. AWG18) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 9,0 mm ± 0,2 mm (0,3543" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit gelbem Streifen (ähnl. RAL 1003) |
A1 | 58,00 mm |
A2 | 18,00 mm |
B1 | 64,60 mm |
B2 | 18,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7102-1007-A010 | 1,00 m |
ZK7102-1007-A030 | 3,00 m |
ZK7102-1007-A050 | 5,00 m |
ZK7102-1007-A100 | 10,00 m |
ZK7102-1007-A150 | 15,00 m |
ZK7102-1007-A200 | 20,00 m |
ZK7102-1007-A250 | 25,00 m |
ZK7102-1007-A300 | 30,00 m |
ZK7102-1007-A350 | 35,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen