LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Leitungen- und Steckverbinderübersicht | AMP8000

Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen und Verlängerungsleitungen für das dezentrale Servoantriebssystem AMP8000. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.

control_cabinet_feedthrough_amp8000_cables
SchaltschrankSchaltschrank
1234444444567788

Nr. Typ feste Verlegung schleppkettentauglich
(1) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig ZK1090-3191-3xxx ZK1090-3191-0xxx
(2) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, ​EtherCAT P-kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse,​ 4-polig, EtherCAT-kodiert ZK1090-0132-0005
(3) B23, Stecker, gerade, Buchse + Blindstopfen, 4+PE Pin, Power – offenes Ende ZK7A33-3100-0xxx
(4) B23, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, P‑kodiert – B23, Stecker, gerade, Stift+Stift, 5+4 Pin, P-kodiert ZK7A26-3031-0xxx​
(5) externer Bremswiderstand IP65 für AX5112/AX8620/AMP8620, 33 Ω, 5 m Anschlussleitung​ AX2090-BW65-xx33
(6) B23, Stecker, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Stift, Polzahl 5, Power-kodiert, IP65/67, Ø 13…16 mm inkl. 5 Kontakte ZS7300-0022
(7) Schutzkappe aus Kunststoff für B23-Kupplung/-Flansch ZS7300-B001
(8) Schutzkappe aus Metall für B23-Kupplungen/-Flansche ZS7300-B002

xxx = Leitungslänge in Dezimetern