Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ±0,0118") |
Farbe Außenmantel | grün |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk1090-3191-0xxx__web_dimensions.gif)
A1 | 41,00 mm |
A2 | Ø 10,1 mm |
B1 | 44,0 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1090-3191-0002 | 0,20 m |
ZK1090-3191-0003 | 0,30 m |
ZK1090-3191-0004 | 0,40 m |
ZK1090-3191-0005 | 0,50 m |
ZK1090-3191-0006 | 0,60 m |
ZK1090-3191-0010 | 1,00 m |
ZK1090-3191-0015 | 1,50 m |
ZK1090-3191-0020 | 2,00 m |
ZK1090-3191-0025 | 2,50 m |
ZK1090-3191-0030 | 3,00 m |
ZK1090-3191-0035 | 3,50 m |
ZK1090-3191-0040 | 4,00 m |
ZK1090-3191-0050 | 5,00 m |
ZK1090-3191-0055 | 5,50 m |
ZK1090-3191-0060 | 6,00 m |
ZK1090-3191-0070 | 7,00 m |
ZK1090-3191-0075 | 7,50 m |
ZK1090-3191-0080 | 8,00 m |
ZK1090-3191-0090 | 9,00 m |
ZK1090-3191-0100 | 10,00 m |
ZK1090-3191-0110 | 11,00 m |
ZK1090-3191-0120 | 12,00 m |
ZK1090-3191-0125 | 12,50 m |
ZK1090-3191-0130 | 13,00 m |
ZK1090-3191-0140 | 14,00 m |
ZK1090-3191-0150 | 15,00 m |
ZK1090-3191-0160 | 16,00 m |
ZK1090-3191-0165 | 16,50 m |
ZK1090-3191-0170 | 17,00 m |
ZK1090-3191-0200 | 20,00 m |
ZK1090-3191-0205 | 20,50 m |
ZK1090-3191-0230 | 23,00 m |
ZK1090-3191-0250 | 25,00 m |
ZK1090-3191-0285 | 28,50 m |
ZK1090-3191-0300 | 30,00 m |
ZK1090-3191-0310 | 31,00 m |
ZK1090-3191-0325 | 32,50 m |
ZK1090-3191-0350 | 35,00 m |
ZK1090-3191-0400 | 40,00 m |
ZK1090-3191-0450 | 45,00 m |
ZK1090-3191-0500 | 50,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen