Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
Anwendung | Food and Beverage |
Material Außenmantel | PP (Polypropylen) |
Farbe Außenmantel | orange |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk2020-3132__web_dimensions.gif)
A1 | 39,60 mm |
B1 | 35,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2020-3132-7050 | 5,00 m |
ZK2020-3132-7100 | 10,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen