Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | T‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 4-adrig + Schirmgeflecht |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 4 x 0.75 mm² (AWG18) |
Aderquerschnittsfläche (Power) | 0,75 mm² (ca. AWG18) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,2 mm ± 0.2mm (0.244" ± 0.0079") |
Farbe Außenmantel | orange |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK4000-7700-0010 | 1,00 m |
ZK4000-7700-0030 | 3,00 m |
ZK4000-7700-0050 | 5,00 m |
ZK4000-7700-0100 | 10,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen