EtherCAT P-Leitung, ECP, PUR, schleppkettentauglich, B40, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, P‑kodiert – B40, Stecker, gerade, Stift+Stift, 5+4 Pin, P-kodiert
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | B40 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift+Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4+PE+4 Pin |
Kodierung | P‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | B40 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse+Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4+PE+4 Pin |
Kodierung | P‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22) |
Aderquerschnittsfläche (Power) | 5 x 16,0 mm² (ca. AWG5) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 24,0 mm ± 0,5 mm (0,9448" ± 0,01969") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020) |
A1 | 131,50 mm |
A2 | 47,00mm |
B1 | 131,50 mm |
B2 | 47,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7B25-3031-0xxx | – |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen