ZK7A26-BX00-0xxx | B23, ECP-Leitung, PUR, 3 G 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm² (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 3 (Benutzerdefinierte Spannung)
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
EtherCAT P-Leitung, ECP, PUR, schleppkettentauglich, B23, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeB23
SteckerartVierkantflansch
KontaktartStift+Stift
Polzahl (Steckgesicht)4+PE+4 Pin
KodierungP‑kodiert
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungP‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf C
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)5-adrig
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22)
Aderquerschnittsfläche (Power)3 x 2,5 mm² (ca. AWG14) + 2 x 1,5 mm² (ca. AWG16)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020)
A147,5 mm
A226,0 mm
A326,0 mm
A442,7 mm
B141,00 mm
BestellangabenLänge
ZK7A26-BX00-00101,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen