Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | B23 |
Steckerart | Flansch Vorderwandmontage |
Kontaktart | Stift+Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 3+PE+2+4 Pin |
Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
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
Polzahl (Steckgesicht) | 6-adrig |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22) |
Aderquerschnittsfläche (Power) | 4 x 4,0 mm² (ca. AWG12) + 2 x 2,5 mm² (ca. AWG14) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | grün |
A1 | 47,50 mm |
A2 | 30,00 mm |
A3 | 23,80 mm |
A4 | 25,40 mm |
A5 | 17,10 mm |
A6 | M25 |
B1 | 43,80 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7A21-BD00-A020 | 2,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen