ZK7825-3031-0xxx | B40, ECP-Leitung, PUR, 5 G 16,0 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 2 (400 V AC)

ZK7825-3031-0xxx | B40, ECP-Leitung, PUR, 5 G 16,0 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 2 (400 V AC)

ZK7825-3031-0xxx | B40, ECP-Leitung, PUR, 5 G 16,0 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 2 (400 V AC)

ZK7825-3031-0xxx | B40, ECP-Leitung, PUR, 5 G 16,0 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 2 (400 V AC)

ZK7825-3031-0xxx | B40, ECP-Leitung, PUR, 5 G 16,0 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 2 (400 V AC)
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
B40, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, Polzahl 5+4, P‑kodiert – B23, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 5+4, P-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeB40
SteckerartStecker
KontaktartStift+Stift
Polzahl (Steckgesicht)4+PE+4 Pin
KodierungP‑kodiert
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
BaugrößeB40
SteckerartStecker
KontaktartBuchse+Buchse
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
Aderquerschnittsfläche (Power)5 x 16,0 mm² (ca. AWG5)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser24,0 mm ± 0,5 mm (0,9448" ± 0,01969")
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020)
A1131,50 mm
A247,00 mm
B1131,50 mm
B247,00 mm
BestellangabenLänge
ZK7825-3031-0xxx

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen