ZK7624-AN00-0xxx | B17, ECP-Leitung, PUR, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 2 (Benutzerdefinierte Spannung)

ZK7624-AN00-0xxx | B17, ECP-Leitung, PUR, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 2 (Benutzerdefinierte Spannung)

ZK7624-AN00-0xxx | B17, ECP-Leitung, PUR, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 2 (Benutzerdefinierte Spannung)

ZK7624-AN00-0xxx | B17, ECP-Leitung, PUR, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 2 (Benutzerdefinierte Spannung)

ZK7624-AN00-0xxx | B17, ECP-Leitung, PUR, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 2 (Benutzerdefinierte Spannung)
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
EtherCAT P-Leitung, ECP, PUR, schleppkettentauglich, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 4+4 Pin, Vierkantflansch, P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeB17
SteckerartVierkantflansch
KontaktartStift+Stift
Polzahl (Steckgesicht)4+4 Pin
KodierungP‑kodiert
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungP‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf C
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)4-adrig
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22)
Aderquerschnittsfläche (Power)4 x 1,5 mm² (ca. AWG16)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020)
A138,00 mm
A225,00 mm
A320,00 mm
A419,00 mm
A514,00 mm
B141,00 mm
BestellangabenLänge
ZK7624-AN00-0xxx

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen