ZK7610-1900-Axxx | B17, ENP-Leitung, PUR, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 2 (230 V AC)

ZK7610-1900-Axxx | B17, ENP-Leitung, PUR, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 2 (230 V AC)

ZK7610-1900-Axxx | B17, ENP-Leitung, PUR, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 2 (230 V AC)

ZK7610-1900-Axxx | B17, ENP-Leitung, PUR, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 2 (230 V AC)

ZK7610-1900-Axxx | B17, ENP-Leitung, PUR, 3 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 2 (230 V AC)
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
EtherCAT-/Ethernet-Leitung, ENP, PUR, schleppkettentauglich, B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 3+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende
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
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Aderquerschnittsfläche (Power)3 x 2,5 mm² (ca. AWG14)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser11,1 mm ± 0,2 mm (0,4370" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit gelbem Streifen (ähnl. RAL 1003)
A173,60 mm
A223,00 mm
BestellangabenLänge
ZK7610-1900-A0101,00 m
ZK7610-1900-A0505,00 m
ZK7610-1900-A10010,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen