B23, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 4+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | B23 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse+Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4+PE+4 Pin |
Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
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
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
Aderquerschnittsfläche (Power) | 5 x 4,0 mm² (ca. AWG12) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 15,0 mm ± 0,3 mm (0,5906" ± 0,0118") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit gelbem Streifen (ähnl. RAL 1003) |
A1 | 93,60 mm |
A2 | 28,50 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7314-3100-A025 | 2,50 m |
ZK7314-3100-A050 | 5,00 m |
ZK7314-3100-A100 | 10,00 m |
ZK7314-3100-A200 | 20,00 m |
ZK7314-3100-A350 | 35,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen