B12, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, Polzahl 2+4, P-kodiert – offenes Ende
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | B12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse+Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 2+4 Pin |
Kodierung | P‑kodiert |
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
Aderquerschnittsfläche (Power) | 2 x 0,75 mm² (ca. AWG18) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 9,0 mm ± 0,2 mm (0,3543" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020) |
A1 | 64,60 mm |
A2 | 18,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7102-0700-0010 | 1,00 m |
ZK7102-0700-0050 | 5,00 m |
ZK7102-0700-0100 | 10,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen