ZK7102-0600-0xxx | B12, ECP-Leitung, PUR, 2 x 0,75 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 1 (24 V DC)
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
B12, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 2+4, P-kodiert – offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeB12
SteckerartStecker
KontaktartStift+Stift
Polzahl (Steckgesicht)2+4 Pin
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
Aderquerschnittsfläche (Power)2 x 0,75 mm² (ca. AWG18)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser9,0 mm ± 0,2 mm (0,3543" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020)
A164,60 mm
A218,00 mm
BestellangabenLänge
ZK7102-0600-0xxx

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen