Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | P‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 4-adrig + Schirmgeflecht |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020) |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk1090-3100__web_dimensions.gif)
A1 | 41,00 mm |
A2 | Ø10,10 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7000-0100-0010 | 1,00 m |
ZK7000-0100-0020 | 2,00 m |
ZK7000-0100-0030 | 3,00 m |
ZK7000-0100-0050 | 5,00 m |
ZK7000-0100-0100 | 10,00 m |
ZK7000-0100-0200 | 20,00 m |
ZK7000-0100-0250 | 25,00 m |
ZK7000-0100-0300 | 30,00 m |
ZK7000-0100-0350 | 35,00 m |
ZK7000-0100-0500 | 50,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen