Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Flansch |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | D‑kodiert |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Farbe Griffkörper | grün |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | gelb |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk1090-6292__web_dimensions.gif)
A1 | 43,00 mm |
A2 | M12 Innendurchmesser, M16 Außendurchmesser |
B1 | 37,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1093-6292-0010 | 1,00 m |
ZK1093-6292-0020 | 2,00 m |
ZK1093-6292-0030 | 3,00 m |
ZK1093-6292-0040 | 4,00 m |
ZK1093-6292-0050 | 5,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen