M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, D-kodiert – M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, D-kodiert
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | D‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | D‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | gelb |
A1 | 49,00 mm |
A2 | Ø14,50 mm |
B1 | 49,00 mm |
B2 | Ø14,50 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1093-6161-0002 | 0,20 m |
ZK1093-6161-0005 | 0,50 m |
ZK1093-6161-0010 | 1,00 m |
ZK1093-6161-0015 | 1,50 m |
ZK1093-6161-0025 | 2,50 m |
ZK1093-6161-0030 | 3,00 m |
ZK1093-6161-0035 | 3,50 m |
ZK1093-6161-0040 | 4,00 m |
ZK1093-6161-0050 | 5,00 m |
ZK1093-6161-0065 | 6,50 m |
ZK1093-6161-0070 | 7,00 m |
ZK1093-6161-0080 | 8,00 m |
ZK1093-6161-0090 | 9,00 m |
ZK1093-6161-0150 | 15,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen